slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 3030
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_3030.prj},{NB=T31154},{NAME=Taper bush Taper Lock 3030/48},{D=48},{CNSORDERNO=T31154},{B=14},{T2=3.8},{KG=3.45},{D1=108},{L=76.2},{SCREW=5/8''},{CDS=90},{BUSSOLA=3030},{D100BUSSOLA=16.200},{DH1BUSSOLA=29.500},{D2BUSSOLA=101.60},{SH=90.000},{CNSORDERNO2=393030048}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
T31149
Taper bush Taper Lock 303...
35
T31149
10
3.3
3.95
108
76.2
5/8''
90
T31150
Taper bush Taper Lock 303...
38
T31150
10
3.3
3.86
108
76.2
5/8''
90
T31151
Taper bush Taper Lock 303...
40
T31151
12
3.3
3.82
108
76.2
5/8''
90
T31152
Taper bush Taper Lock 303...
42
T31152
12
3.3
3.69
108
76.2
5/8''
90
T31153
Taper bush Taper Lock 303...
45
T31153
14
3.8
3.55
108
76.2
5/8''
90
T31154
Taper bush Taper Lock 303...
48
T31154
14
3.8
3.45
108
76.2
5/8''
90
T31155
Taper bush Taper Lock 303...
50
T31155
14
3.8
3.42
108
76.2
5/8''
90
T31156
Taper bush Taper Lock 303...
55
T31156
16
4.3
3.18
108
76.2
5/8''
90
T31157
Taper bush Taper Lock 303...
60
T31157
18
4.4
2.95
108
76.2
5/8''
90
T31158
Taper bush Taper Lock 303...
65
T31158
18
4.4
2.68
108
76.2
5/8''
90
T31159
Taper bush Taper Lock 303...
70
T31159
20
4.9
2.38
108
76.2
5/8''
90
T31160
Taper bush Taper Lock 303...
75
T31160
20
4.9
2.03
108
76.2
5/8''
90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청