slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 2012
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_2012.prj},{NB=T31105},{NAME=Taper bush Taper Lock 2012/28},{D=28},{CNSORDERNO=T31105},{B=8},{T2=3.3},{KG=0.68},{D1=70},{L=31.8},{SCREW=7/16''},{CDS=31},{BUSSOLA=2012},{D100BUSSOLA=11.500},{DH1BUSSOLA=19.500},{D2BUSSOLA=66.68},{SH=55.000},{CNSORDERNO2=392012028}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
F04061
Taper bush Taper Lock 201...
15
F04061
5
2.3
0.78
70
31.8
7/16''
31
T31098
Taper bush Taper Lock 201...
16
T31098
5
2.3
0.78
70
31.8
7/16''
31
T31099
Taper bush Taper Lock 201...
18
T31099
6
2.8
0.76
70
31.8
7/16''
31
T31100
Taper bush Taper Lock 201...
19
T31100
6
2.8
0.76
70
31.8
7/16''
31
T31101
Taper bush Taper Lock 201...
20
T31101
6
2.8
0.75
70
31.8
7/16''
31
T31102
Taper bush Taper Lock 201...
22
T31102
6
2.8
0.74
70
31.8
7/16''
31
T31103
Taper bush Taper Lock 201...
24
T31103
8
3.3
0.72
70
31.8
7/16''
31
T31104
Taper bush Taper Lock 201...
25
T31104
8
3.3
0.71
70
31.8
7/16''
31
T31105
Taper bush Taper Lock 201...
28
T31105
8
3.3
0.68
70
31.8
7/16''
31
T31106
Taper bush Taper Lock 201...
30
T31106
8
3.3
0.66
70
31.8
7/16''
31
T31107
Taper bush Taper Lock 201...
32
T31107
10
3.3
0.64
70
31.8
7/16''
31
T31108
Taper bush Taper Lock 201...
35
T31108
10
3.3
0.60
70
31.8
7/16''
31
T31109
Taper bush Taper Lock 201...
38
T31109
10
3.3
0.57
70
31.8
7/16''
31
T31110
Taper bush Taper Lock 201...
40
T31110
12
3.3
0.54
70
31.8
7/16''
31
T31111
Taper bush Taper Lock 201...
42
T31111
12
3.3
0.51
70
31.8
7/16''
31
T31112
Taper bush Taper Lock 201...
45
T31112
14
3.8
0.46
70
31.8
7/16''
31
T31113
Taper bush Taper Lock 201...
48
T31113
14
3.8
0.40
70
31.8
7/16''
31
T31114
Taper bush Taper Lock 201...
50
T31114
14
3.8
0.37
70
31.8
7/16''
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청