slovenčina
English
Locking assemblies BK95
Haberkorn
Driving elements
Couplings
Locking assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/couplings/locking_assemblies/locking_assemblies_bk95_asmtab.prj},{NB=396569},{NAME=Rigid coupling BK95 35x75},{DXD=35 x 75},{D=35},{DD=75},{CNSORDERNO=396569},{L=83},{L1=75},{L2=22.0},{L3=67},{MT=682},{FASS=39},{PW=98},{N=4},{SCREW=M8x70},{MS=42},{KG=1.48},{SD=8},{SL=70},{PPATH=locking_assemblies_bk95_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=BK095035075}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
SCREW
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
528118
Rigid coupling BK95 17x50
17 x 50
528118
56
50
16.0
44
179
21
166
4
M6x45
17
0.51
528119
Rigid coupling BK95 18x50
18 x 50
528119
56
50
16.0
44
190
21
157
4
M6x45
17
0.52
528120
Rigid coupling BK95 19x50
19 x 50
528120
56
50
16.0
44
200
21
149
4
M6x45
17
0.50
396562
Rigid coupling BK95 20x50
20 x 50
396562
56
50
16.0
44
211
21
141
4
M6x45
17
0.50
528121
Rigid coupling BK95 24x55
24 x 55
528121
66
60
18.5
54
378
32
144
6
M6x55
17
0.71
396566
Rigid coupling BK95 25x55
25 x 55
396566
66
60
18.5
54
394
32
138
6
M6x55
17
0.69
528122
Rigid coupling BK95 28x60
28 x 60
528122
66
60
18.5
54
442
32
123
6
M6x55
17
0.81
396568
Rigid coupling BK95 30x60
30 x 60
396568
66
60
18.5
54
473
32
115
6
M6x55
17
0.78
528123
Rigid coupling BK95 32x63
32 x 63
528123
66
60
18.5
54
505
32
108
6
M6x55
17
0.85
396569
Rigid coupling BK95 35x75
35 x 75
396569
83
75
22.0
67
682
39
98
4
M8x70
42
1.48
528124
Rigid coupling BK95 38x75
38 x 75
528124
83
75
22.0
67
741
39
90
4
M8x70
42
1.45
414954
Rigid coupling BK95 40x75
40 x 75
414954
83
75
22.0
67
780
39
86
4
M8x70
42
1.40
528125
Rigid coupling BK95 42x78
42 x 78
528125
83
75
22.0
67
819
39
82
4
M8x70
42
1.50
488167
Rigid coupling BK95 45x85
45 x 85
488167
93
85
24.5
76
1317
59
101
6
M8x80
42
2.03
407534
Rigid coupling BK95 48x90
48 x 90
407534
93
85
24.5
76
1405
59
95
6
M8x80
42
2.24
528126
Rigid coupling BK95 50x90
50 x 90
528126
93
85
24.5
76
1463
59
91
6
M8x80
42
2.18
528127
Rigid coupling BK95 55x94
55 x 94
528127
93
85
24.5
76
2147
78
110
8
M8x80
42
2.29
402158
Rigid coupling BK95 60x10...
60 x 100
402158
93
85
24.5
76
2343
78
101
8
M8x80
42
2.52
528128
Rigid coupling BK95 65x10...
65 x 105
528128
93
85
24.5
76
2538
78
93
8
M8x80
42
2.69
528129
Rigid coupling BK95 70x11...
70 x 115
528129
110
100
29.0
90
4321
123
116
8
M10x95
83
3.94
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청