slovenčina
English
Roller chains standard with attachments K1/01 simplex DIN 8187
Haberkorn
Driving elements
Chains
Standard with attachments DIN 8187
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/standard_with_attachments_din_8187/chains_bea_k1_01_asmtab.prj},{NB=552692},{NAME=Roller chain standard with attachments simplex 08 B-1 (1/2\"x5/16\") K1/01},{TYPE=K1/01},{D2=4.45},{ISO=08B-1},{CNSORDERNO=552692},{P=12.700},{PI=1/2”},{B1=7.75},{D1=8.51},{A2=17.0},{G=11.81},{A=9.5},{B=4.3},{C=37.2},{D=28.2},{E=8.4},{F=1.4},{CMIN=18.0},{CMED=21.1},{KG=1.01},{VERS=4},{PPATH=chains_with_attachemnts_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=604112211}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
ISO
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
P
p
[mm]
PI
p
[인치]
B1
b1 min.
[mm]
D1
d1 max.
[mm]
A2
a2 max.
[mm]
G
g max.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
C max.
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
CMIN
Minimum breaking load
[KN]
CMED
Average breaking load
[KN]
KG
q ?
[kg/m]
552666
Roller chain standard wit...
06B-1
552666
9.525
3/8”
5.72
6.35
13.5
8.26
8.0
3.5
27.0
19.0
6.5
1.0
9.0
10.7
0.61
552692
Roller chain standard wit...
08B-1
552692
12.700
1/2”
7.75
8.51
17.0
11.81
9.5
4.3
37.2
28.2
8.4
1.4
18.0
21.1
1.01
552726
Roller chain standard wit...
10B-1
552726
15.875
5/8”
9.65
10.16
19.6
14.73
14.1
5.2
47.6
31.8
10.4
1.6
22.4
27.4
1.32
552689
Roller chain standard wit...
12B-1
552689
19.050
3/4”
11.68
12.07
22.7
16.13
15.8
5.6
51.6
35.0
12.0
1.8
29.0
32.3
1.66
552716
Roller chain standard wit...
16B-1
552716
25.400
1”
17.02
15.88
36.1
21.08
19.0
6.8
74.8
50.8
15.9
3.0
60.0
70.6
4.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청