slovenčina
English
Sprockets system BEA 3/4"x7/16" (12 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
System BEA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/system_bea/system_bea_12b_1.prj},{NB=T75225},{NAME=Sprocket system BEA 3/4\"x7/16\" Z18, D42},{Z=18},{DE=117.9},{DP=109.71},{CNSORDERNO=T75225},{DM=80},{D1=42},{A=35},{KG=1.32},{B1=11.1},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=SB101360018042}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T75181
Sprocket system BEA 3/4"x...
10
69.8
61.64
T75181
42
19
30
0.37
11.1
2
19
T75182
Sprocket system BEA 3/4"x...
10
69.8
61.64
T75182
42
20
30
0.36
11.1
2
19
T75183
Sprocket system BEA 3/4"x...
10
69.8
61.64
T75183
42
24
30
0.33
11.1
2
19
T75184
Sprocket system BEA 3/4"x...
10
69.8
61.64
T75184
42
25
30
0.32
11.1
2
19
T75185
Sprocket system BEA 3/4"x...
11
75.8
67.61
T75185
46
19
35
0.51
11.1
2
19
T75186
Sprocket system BEA 3/4"x...
11
75.8
67.61
T75186
46
20
35
0.50
11.1
2
19
T75187
Sprocket system BEA 3/4"x...
11
75.8
67.61
T75187
46
24
35
0.46
11.1
2
19
T75188
Sprocket system BEA 3/4"x...
11
75.8
67.61
T75188
46
25
35
0.45
11.1
2
19
T75189
Sprocket system BEA 3/4"x...
12
81.8
73.60
T75189
52
19
35
0.67
11.1
2
19
T72637
Sprocket system BEA 3/4"x...
12
81.8
73.60
T72637
52
20
35
0.66
11.1
2
19
T75190
Sprocket system BEA 3/4"x...
12
81.8
73.60
T75190
52
22
35
0.64
11.1
2
19
T72638
Sprocket system BEA 3/4"x...
12
81.8
73.60
T72638
52
24
35
0.61
11.1
2
19
T72639
Sprocket system BEA 3/4"x...
12
81.8
73.60
T72639
52
25
35
0.60
11.1
2
19
T75191
Sprocket system BEA 3/4"x...
12
81.8
73.60
T75191
52
28
35
0.57
11.1
2
19
T75192
Sprocket system BEA 3/4"x...
12
81.8
73.60
T75192
52
30
35
0.55
11.1
2
19
T75193
Sprocket system BEA 3/4"x...
12
81.8
73.60
T75193
56
32
35
0.59
11.1
2
19
T75194
Sprocket system BEA 3/4"x...
12
81.8
73.60
T75194
56
35
35
0.54
11.1
2
19
T75195
Sprocket system BEA 3/4"x...
13
87.8
79.59
T75195
58
19
35
0.82
11.1
2
19
T72640
Sprocket system BEA 3/4"x...
13
87.8
79.59
T72640
58
20
35
0.81
11.1
2
19
T75196
Sprocket system BEA 3/4"x...
13
87.8
79.59
T75196
58
22
35
0.80
11.1
2
19
T72641
Sprocket system BEA 3/4"x...
13
87.8
79.59
T72641
58
24
35
0.77
11.1
2
19
T72642
Sprocket system BEA 3/4"x...
13
87.8
79.59
T72642
58
25
35
0.76
11.1
2
19
T72643
Sprocket system BEA 3/4"x...
13
87.8
79.59
T72643
58
28
35
0.73
11.1
2
19
T72644
Sprocket system BEA 3/4"x...
13
87.8
79.59
T72644
58
30
35
0.70
11.1
2
19
T75197
Sprocket system BEA 3/4"x...
13
87.8
79.59
T75197
58
32
35
0.66
11.1
2
19
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청