slovenčina
English
Sprockets ASA 40 duplex 12,7 x 7,95 mm (08 A-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/duplex_sprockets_asa_40.prj},{NB=N03159},{NAME=Sprocket duplex ASA 40 12,7x7,95mm Z21},{Z=21},{DE=91.3},{DP=85.22},{CNSORDERNO=N03159},{DM=70},{D2=16},{A=40},{KG=1.28},{B2=21.4},{B1=7},{C=1.6},{R3=13.5},{CNSORDERNO2=132040021}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
N03151
Sprocket duplex ASA 40 12...
10
47.2
41.10
N03151
28
10
32
0.19
21.4
7
1.6
13.5
N03152
Sprocket duplex ASA 40 12...
12
55.2
49.07
N03152
35
12
35
0.29
21.4
7
1.6
13.5
N03153
Sprocket duplex ASA 40 12...
13
59.2
53.06
N03153
38
12
35
0.35
21.4
7
1.6
13.5
N03154
Sprocket duplex ASA 40 12...
14
63.2
57.07
N03154
42
12
35
0.43
21.4
7
1.6
13.5
N03155
Sprocket duplex ASA 40 12...
15
67.2
61.09
N03155
46
12
35
0.52
21.4
7
1.6
13.5
N03156
Sprocket duplex ASA 40 12...
16
71.2
65.10
N03156
50
16
38
0.62
21.4
7
1.6
13.5
N03157
Sprocket duplex ASA 40 12...
17
75.2
69.11
N03157
54
16
38
0.73
21.4
7
1.6
13.5
N03158
Sprocket duplex ASA 40 12...
19
83.3
77.16
N03158
62
16
38
0.97
21.4
7
1.6
13.5
N03159
Sprocket duplex ASA 40 12...
21
91.3
85.22
N03159
70
16
40
1.28
21.4
7
1.6
13.5
N03160
Sprocket duplex ASA 40 12...
22
95.4
89.24
N03160
70
16
40
1.37
21.4
7
1.6
13.5
N03161
Sprocket duplex ASA 40 12...
23
99.4
93.27
N03161
70
16
40
1.46
21.4
7
1.6
13.5
N03162
Sprocket duplex ASA 40 12...
24
103.4
97.29
N03162
75
16
40
1.63
21.4
7
1.6
13.5
N03163
Sprocket duplex ASA 40 12...
25
107.4
101.33
N03163
80
16
40
1.82
21.4
7
1.6
13.5
N03164
Sprocket duplex ASA 40 12...
26
111.5
105.36
N03164
85
16
40
2.01
21.4
7
1.6
13.5
N03165
Sprocket duplex ASA 40 12...
27
115.5
109.40
N03165
85
16
40
2.12
21.4
7
1.6
13.5
N03166
Sprocket duplex ASA 40 12...
28
119.5
113.42
N03166
90
16
40
2.33
21.4
7
1.6
13.5
N03167
Sprocket duplex ASA 40 12...
30
127.6
121.50
N03167
100
16
40
2.79
21.4
7
1.6
13.5
N03168
Sprocket duplex ASA 40 12...
35
147.8
141.68
N03168
100
16
40
3.40
21.4
7
1.6
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청