slovenčina
English
Sprockets triplex 5/8"x3/8" (10 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_10b_3.prj},{NB=T13831},{NAME=Sprocket triplex 5/8\"x3/8\" Z26},{Z=26},{DE=138.6},{DP=131.70},{CNSORDERNO=T13831},{DM=110},{DMX=110.0},{D3=20},{A=60},{KG=5.10},{B3=42.1},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{CNSORDERNO2=103350026}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13813
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
8
48.4
41.48
T13813
25
12
55
0.27
42.1
9
1.6
16
T13814
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
9
53.3
46.42
T13814
30
12
55
0.38
42.1
9
1.6
16
T13815
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
10
58.3
51.37
T13815
35
16
55
0.47
42.1
9
1.6
16
T13816
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
11
63.2
56.34
T13816
39
16
55
0.61
42.1
9
1.6
16
T13817
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
12
68.2
61.34
T13817
44
16
55
0.78
42.1
9
1.6
16
T13818
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
13
73.2
66.32
T13818
49
16
55
0.96
42.1
9
1.6
16
T13819
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
14
78.2
71.34
T13819
54
16
55
1.15
42.1
9
1.6
16
T13820
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
15
83.2
76.36
T13820
59
16
55
1.37
42.1
9
1.6
16
T13821
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
16
88.3
81.37
T13821
64
16
60
1.72
42.1
9
1.6
16
T13822
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
17
93.3
86.39
T13822
69
16
60
1.99
42.1
9
1.6
16
T13823
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
18
98.3
91.42
T13823
74
16
60
2.27
42.1
9
1.6
16
T13824
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
19
103.3
96.45
T13824
79
16
60
2.58
42.1
9
1.6
16
T13825
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
20
108.4
101.49
T13825
84
16
60
2.91
42.1
9
1.6
16
T13826
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
21
113.4
106.52
T13826
85
20
60
3.12
42.1
9
1.6
16
T13827
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
22
118.4
111.55
T13827
90
20
60
3.48
42.1
9
1.6
16
T13828
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
23
123.5
116.58
T13828
95
20
60
3.86
42.1
9
1.6
16
T13829
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
24
128.5
121.62
T13829
100
20
60
4.25
42.1
9
1.6
16
T13830
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
25
133.6
126.66
T13830
105
20
60
4.67
42.1
9
1.6
16
T13831
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
26
138.6
131.70
T13831
110
20
60
5.10
42.1
9
1.6
16
T13832
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
27
143.6
136.75
T13832
110
20
60
5.43
42.1
9
1.6
16
T13833
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
28
148.7
141.78
T13833
115
20
60
5.90
42.1
9
1.6
16
T13834
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
29
153.7
146.83
T13834
115
20
60
6.25
42.1
9
1.6
16
T13835
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
30
158.8
151.87
T13835
120
20
60
6.65
42.1
9
1.6
16
T13836
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
31
163.8
156.92
T13836
120
20
60
7.18
42.1
9
1.6
16
T13837
Sprocket triplex 5/8"x3/8...
32
168.9
161.95
T13837
120
20
60
7.56
42.1
9
1.6
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청