slovenčina
English
Sprockets simplex 2"x1 1/4" (32 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_32b_1.prj},{NB=555310},{NAME=Sprocket simplex 2\"x1 1/4\" Z22},{Z=22},{DE=379.0},{DP=356.98},{CNSORDERNO=555310},{DM=*180},{DMX=180.0},{D1=40},{A=90},{KG=32.31},{B1=29.4},{C=6},{R3=51},{CNSORDERNO2=101460022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
555296
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
8
152.0
132.74
555296
85
30
80
4.20
29.4
6
51
555297
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
9
168.0
148.54
555297
100
30
80
5.78
29.4
6
51
555298
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
10
184.0
164.39
555298
115
30
80
7.60
29.4
6
51
555299
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
11
200.0
181.31
555299
125
30
80
9.26
29.4
6
51
555300
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
12
216.0
196.29
555300
133
30
80
10.91
29.4
6
51
555301
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
13
235.0
212.29
555301
145
30
80
13.05
29.4
6
51
555302
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
14
251.0
228.29
555302
145
30
80
14.25
29.4
6
51
555303
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
15
267.0
244.30
555303
145
30
80
15.53
29.4
6
51
555304
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
16
283.0
260.40
555304
160
30
90
19.87
29.4
6
51
555305
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
17
299.0
276.46
555305
160
30
90
21.35
29.4
6
51
555306
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
18
315.0
292.55
555306
160
30
90
22.92
29.4
6
51
555307
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
19
331.0
308.66
555307
160
30
90
24.53
29.4
6
51
555308
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
20
347.0
324.71
555308
180
40
90
28.50
29.4
6
51
555309
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
21
363.0
340.82
555309
180
40
90
30.36
29.4
6
51
555310
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
22
379.0
356.98
555310
*180
40
90
32.31
29.4
6
51
555311
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
23
396.0
373.08
555311
*180
40
90
34.36
29.4
6
51
555312
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
24
412.0
389.18
555312
*180
40
90
36.50
29.4
6
51
555313
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
25
428.0
405.33
555313
*180
40
90
38.74
29.4
6
51
555314
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
26
444.0
421.44
555314
*180
40
90
41.07
29.4
6
51
555315
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
28
476.0
453.69
555315
*180
40
90
46.01
29.4
6
51
555316
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
30
508.0
486.00
555316
*180
40
90
51.34
29.4
6
51
555317
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
32
541.0
518.27
555317
*200
40
90
59.89
29.4
6
51
555318
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
35
589.0
566.71
555318
*200
40
90
69.16
29.4
6
51
555319
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
38
638.0
615.16
555319
*200
40
90
79.28
29.4
6
51
555320
Sprocket simplex 2"x1 1/4...
40
670.0
647.47
555320
*218
40
90
86.50
29.4
6
51
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청