slovenčina
English
Sprockets simplex 1/2"x3/16" (083-1/084-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_083.prj},{NB=T12678},{NAME=Sprocket simplex 1/2\"x3/16\" Z23},{Z=23},{DE=99.6},{DP=93.27},{CNSORDERNO=T12678},{DM=60},{D1=12},{A=20},{KG=0.55},{B1=4.5},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=101342023}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T12674
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
8
39.5
33.18
T12674
21
8
14
0.04
4.5
1.3
13
T12675
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
9
43.4
37.13
T12675
25
8
14
0.06
4.5
1.3
13
T12676
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
10
47.4
41.10
T12676
28
8
14
0.08
4.5
1.3
13
T12677
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
11
51.4
45.07
T12677
31
8
16
0.11
4.5
1.3
13
T08210
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
12
55.4
49.07
T08210
35
8
16
0.14
4.5
1.3
13
T08211
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
13
59.4
53.06
T08211
39
8
16
0.17
4.5
1.3
13
T08212
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
14
63.4
57.07
T08212
43
8
16
0.20
4.5
1.3
13
T08213
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
15
67.4
61.09
T08213
47
8
16
0.24
4.5
1.3
13
T08214
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
16
71.4
65.10
T08214
50
10
18
0.30
4.5
1.3
13
T08215
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
17
75.4
69.11
T08215
50
10
18
0.31
4.5
1.3
13
T08216
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
18
79.4
73.14
T08216
50
10
18
0.33
4.5
1.3
13
T08217
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
19
83.5
77.16
T08217
50
10
18
0.34
4.5
1.3
13
T08218
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
20
87.5
81.19
T08218
50
10
18
0.36
4.5
1.3
13
T08219
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
21
91.5
85.22
T08219
60
12
20
0.51
4.5
1.3
13
T12917
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
22
95.5
89.24
T12917
60
12
20
0.53
4.5
1.3
13
T12678
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
23
99.6
93.27
T12678
60
12
20
0.55
4.5
1.3
13
T12679
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
24
103.6
97.29
T12679
60
12
20
0.57
4.5
1.3
13
T12918
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
25
107.6
101.33
T12918
60
12
20
0.59
4.5
1.3
13
T12919
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
26
111.7
105.36
T12919
70
16
20
0.72
4.5
1.3
13
T12920
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
27
115.7
109.40
T12920
70
16
20
0.74
4.5
1.3
13
T12921
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
28
119.7
113.42
T12921
70
16
20
0.77
4.5
1.3
13
T12925
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
29
123.8
117.46
T12925
70
16
20
0.79
4.5
1.3
13
T12926
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
30
127.8
121.50
T12926
70
16
20
0.82
4.5
1.3
13
T12927
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
31
131.8
125.54
T12927
70
16
20
0.85
4.5
1.3
13
T12928
Sprocket simplex 1/2"x3/1...
32
135.9
129.56
T12928
70
16
20
0.87
4.5
1.3
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청