slovenčina
English
Sprockets simplex 8x3mm (05 B-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/simplex_sprockets_05b_1.prj},{NB=T13666},{NAME=Sprocket simplex 8x3mm Z26},{Z=26},{DE=69.7},{DP=66.37},{CNSORDERNO=T13666},{DM=40},{DMX=40.0},{D1=10},{A=16},{KG=0.19},{B1=2.8},{C=0.8},{R3=8},{CNSORDERNO2=101308026}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13648
Sprocket simplex 8x3mm Z8
8
23.4
20.90
T13648
13
6
12
0.01
2.8
0.8
8
T13649
Sprocket simplex 8x3mm Z9
9
25.9
23.39
T13649
15
6
12
0.02
2.8
0.8
8
T13650
Sprocket simplex 8x3mm Z1...
10
28.4
25.89
T13650
17
6
12
0.02
2.8
0.8
8
T13651
Sprocket simplex 8x3mm Z1...
11
31.0
28.39
T13651
18
7
13
0.03
2.8
0.8
8
T13652
Sprocket simplex 8x3mm Z1...
12
33.7
30.91
T13652
20
7
13
0.04
2.8
0.8
8
T13653
Sprocket simplex 8x3mm Z1...
13
36.7
33.42
T13653
23
7
13
0.05
2.8
0.8
8
T13654
Sprocket simplex 8x3mm Z1...
14
39.2
35.95
T13654
25
7
13
0.05
2.8
0.8
8
T13655
Sprocket simplex 8x3mm Z1...
15
41.7
38.48
T13655
28
7
13
0.07
2.8
0.8
8
T13656
Sprocket simplex 8x3mm Z1...
16
44.2
41.01
T13656
30
8
14
0.08
2.8
0.8
8
T13657
Sprocket simplex 8x3mm Z1...
17
46.7
43.53
T13657
30
8
14
0.09
2.8
0.8
8
T13658
Sprocket simplex 8x3mm Z1...
18
49.2
46.07
T13658
30
8
14
0.09
2.8
0.8
8
T13659
Sprocket simplex 8x3mm Z1...
19
51.7
48.61
T13659
30
8
14
0.09
2.8
0.8
8
T13660
Sprocket simplex 8x3mm Z2...
20
54.2
51.14
T13660
30
8
14
0.10
2.8
0.8
8
T13661
Sprocket simplex 8x3mm Z2...
21
57.2
53.67
T13661
35
8
14
0.12
2.8
0.8
8
T13662
Sprocket simplex 8x3mm Z2...
22
59.4
56.21
T13662
35
8
14
0.13
2.8
0.8
8
T13663
Sprocket simplex 8x3mm Z2...
23
62.2
58.75
T13663
35
8
14
0.13
2.8
0.8
8
T13664
Sprocket simplex 8x3mm Z2...
24
64.7
61.29
T13664
35
8
14
0.14
2.8
0.8
8
T13665
Sprocket simplex 8x3mm Z2...
25
67.2
63.83
T13665
35
8
14
0.15
2.8
0.8
8
T13666
Sprocket simplex 8x3mm Z2...
26
69.7
66.37
T13666
40
10
16
0.19
2.8
0.8
8
T13667
Sprocket simplex 8x3mm Z2...
27
72.3
68.91
T13667
40
10
16
0.20
2.8
0.8
8
T13668
Sprocket simplex 8x3mm Z2...
28
74.7
71.45
T13668
40
10
16
0.20
2.8
0.8
8
T13669
Sprocket simplex 8x3mm Z2...
29
77.2
73.99
T13669
40
10
16
0.21
2.8
0.8
8
T13670
Sprocket simplex 8x3mm Z3...
30
80.2
76.53
T13670
40
10
16
0.22
2.8
0.8
8
T13671
Sprocket simplex 8x3mm Z3...
31
82.7
79.08
T13671
40
12
16
0.22
2.8
0.8
8
T13672
Sprocket simplex 8x3mm Z3...
32
85.2
81.61
T13672
40
12
16
0.22
2.8
0.8
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청