slovenčina
English
Sprockets duplex 1/2"x5/16" (08 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_08b_2.prj},{NB=T12223},{NAME=Sprocket duplex 1/2\"x5/16\" Z28},{Z=28},{DE=118.3},{DP=113.42},{CNSORDERNO=T12223},{DM=90},{DMX=90.0},{D2=16},{A=40},{KG=2.34},{B2=21},{B1=7.0},{C=1.3},{R3=13},{CNSORDERNO2=102340028}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T12938
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
8
38.0
33.18
T12938
20
10
32
0.09
21
7.0
1.3
13
T12939
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
9
42.0
37.13
T12939
24
10
32
0.13
21
7.0
1.3
13
T10874
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
10
45.9
41.10
T10874
28
10
32
0.18
21
7.0
1.3
13
T12216
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
11
49.9
45.07
T12216
32
12
35
0.24
21
7.0
1.3
13
T10875
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
12
53.9
49.07
T10875
35
12
35
0.30
21
7.0
1.3
13
T09393
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
13
57.9
53.06
T09393
38
12
35
0.36
21
7.0
1.3
13
T12217
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
14
61.9
57.07
T12217
42
10
35
0.44
21
7.0
1.3
13
T09558
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
15
65.9
61.09
T09558
46
12
35
0.52
21
7.0
1.3
13
T12940
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
16
69.9
65.10
T12940
50
16
38
0.63
21
7.0
1.3
13
T09394
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
17
74.0
69.11
T09394
54
16
38
0.73
21
7.0
1.3
13
T12941
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
18
78.0
73.14
T12941
58
16
38
0.85
21
7.0
1.3
13
T10876
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
19
82.0
77.16
T10876
62
16
38
0.97
21
7.0
1.3
13
T09879
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
20
86.0
81.19
T09879
66
16
38
1.10
21
7.0
1.3
13
T10877
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
21
90.1
85.22
T10877
70
16
40
1.29
21
7.0
1.3
13
T12218
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
22
94.1
89.24
T12218
70
16
40
1.37
21
7.0
1.3
13
T12219
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
23
98.1
93.27
T12219
70
16
40
1.46
21
7.0
1.3
13
T12220
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
24
102.1
97.29
T12220
75
16
40
1.64
21
7.0
1.3
13
T12221
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
25
106.2
101.33
T12221
80
16
40
1.82
21
7.0
1.3
13
T12882
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
26
110.2
105.36
T12882
85
16
40
2.02
21
7.0
1.3
13
T12222
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
27
114.2
109.40
T12222
85
16
40
2.12
21
7.0
1.3
13
T12223
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
28
118.3
113.42
T12223
90
16
40
2.34
21
7.0
1.3
13
T12942
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
29
122.3
117.46
T12942
95
16
40
2.56
21
7.0
1.3
13
T10878
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
30
126.3
121.50
T10878
100
16
40
2.79
21
7.0
1.3
13
T12943
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
31
130.4
125.54
T12943
100
20
40
2.87
21
7.0
1.3
13
T12224
Sprocket duplex 1/2"x5/16...
32
134.4
129.56
T12224
100
20
40
3.00
21
7.0
1.3
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청