4646 - DIN 371 GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_4646.prj},{NB=4646 8.000},{J21=4646 8.000},{A21=8},{A3=1.250},{A8=6.200},{B1=17},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.026},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9046460080000},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=5.000},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{C4=38},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DIN 371 M 8 h6},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046460080000.dxf},{ID10003=9046460080000.stp},{ID10004=9046460080000_prop.xml},{ID10005=A_9046460080000.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
4646 3.000
4646 3.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DI...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
3
0.500
6HX
2.700
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h6
N
0.002
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$06
4646 4.000
4646 4.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DI...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
4
0.700
6HX
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h6
N
0.004
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$06
4646 5.000
4646 5.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DI...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
6HX
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h6
N
0.008
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$06
4646 6.000
4646 6.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DI...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
6HX
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h6
N
0.013
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$06
4646 8.000
4646 8.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DI...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
6HX
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h6
N
0.026
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$06
4646 10.000
4646 10.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DI...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
6HX
8.000
20
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h6
N
0.045
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$06
4646 12.000
4646 12.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DI...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
12
1.750
6HX
7.000
24
49
110
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h6
N
0.004
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
1
ZYL00902105h$06
ZYL21F9000h$06
4646 14.000
4646 14.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DI...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
14
2.000
6HX
9.000
26
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
11.000
h6
N
0.082
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
1
ZYL01102105h$06
ZYL21G1100h$06
4646 16.000
4646 16.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DI...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
16
2.000
6HX
9.000
26
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h6
N
0.098
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
1
ZYL01202105h$06
ZYL21G1200h$06
4646 20.000
4646 20.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO VAB DI...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
20
2.500
6HX
12.000
32
62
140
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h6
N
0.212
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
1
ZYL01602105h$06
ZYL21G1600h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청