1729 - DIN371~ S GEWINDEFORMER KI
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1729.prj},{NB=1729 8.005},{J21=1729 8.005},{A21=8},{A3=1},{A8=6.200},{B1=17},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=8},{D7=0.030},{H22=1},{BLD=4},{ID12000=9017290080050},{ID12100=0},{B4=1.500},{B8=28},{C14=1},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=49.000},{D1=5},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=S GEWINDEFORMER KI},{J22=PM HSSE S-GFO DIN2174 FORM E 6HX SN IKZ},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN371~},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=E},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{J6=ZYL00802115h$09},{J61=ZYL21F8000h$09},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9017290080050.dxf},{ID10003=9017290080050.stp},{ID10004=9017290080050_prop.xml},{ID10005=A_9017290080050.xml},{ID11001=PM HSS-E}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1729 8.005
1729 8.005
S GEWINDEFORMER KI
PM HSSE S-GFO DIN2174 FOR...
GG
PM HSS-E
DIN371~
MF
8
1
6HX
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8
h9
N
0.030
R
E
HSS-E-PM
1
TIN
4
ZYL00802115h$09
ZYL21F8000h$09
1729 10.005
1729 10.005
S GEWINDEFORMER KI
PM HSSE S-GFO DIN2174 FOR...
GG
PM HSS-E
DIN371~
MF
10
1
6HX
8.000
16
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
10
h9
N
0.049
R
E
HSS-E-PM
1
TIN
4
ZYL01002115h$09
ZYL21G1000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청