5527 - WN HM MASCH.-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_5527.prj},{NB=5527 4.980},{J21=5527 4.980},{A11=4.980},{B3=59},{B4=59},{B5=93},{B6=26},{B71=92.500},{C4=34},{C12=1},{C2=60},{C3=6},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.026},{BLD=1},{ID12000=9055270049800},{ID12100=0},{B8=0.500},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.008},{D3=8},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN R N8 LG},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{C11=ZYL},{C31=h6},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{J6=ZYL00600105},{DATE=2019-09-06},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9055270049800.dxf},{ID10003=9055270049800.stp},{ID10004=9055270049800_prop.xml},{ID10005=A_9055270049800.xml},{ID11001=K10},{ID11002=BLANK},{ID12001=HM MASCH.-REIBAHLE},{ID12007=mm},{ID12008=2019-09-06}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
5527 0.980
5527 0.980
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
0.980
22
22
50
6
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00400105
5527 0.990
5527 0.990
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
0.990
22
22
50
6
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00400105
5527 1.000
5527 1.000
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.000
22
22
50
6
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00400105
5527 1.010
5527 1.010
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.010
22
22
50
6
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.008
1
ZYL00400105
5527 1.020
5527 1.020
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.020
22
22
50
6
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.005
1
ZYL00400105
5527 1.030
5527 1.030
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.030
22
22
50
9
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.008
1
ZYL00400105
5527 1.480
5527 1.480
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.480
22
22
50
9
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.008
1
ZYL00400105
5527 1.490
5527 1.490
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.490
22
22
50
9
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
5527 1.500
5527 1.500
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.500
22
22
50
9
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
5527 1.510
5527 1.510
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.510
22
22
50
9
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
5527 1.520
5527 1.520
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.520
22
22
50
9
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
5527 1.530
5527 1.530
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.530
22
22
50
9
49.600
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
3
L
HF-K
0
0
OHNE
0.008
1
ZYL00400105
5527 1.980
5527 1.980
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.980
22
22
50
12
49.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.009
1
ZYL00400105
5527 1.990
5527 1.990
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
1.990
22
22
50
12
49.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.002
1
ZYL00400105
5527 2.000
5527 2.000
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.000
22
22
50
12
49.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
5527 2.010
5527 2.010
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.010
22
22
50
12
49.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
5527 2.020
5527 2.020
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.020
22
22
50
12
49.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
5527 2.030
5527 2.030
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.030
22
22
50
12
49.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.006
1
ZYL00400105
5527 2.480
5527 2.480
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.480
32
32
60
16
59.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00400105
5527 2.490
5527 2.490
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.490
32
32
60
16
59.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.010
1
ZYL00400105
5527 2.500
5527 2.500
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.500
32
32
60
16
59.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00400105
5527 2.510
5527 2.510
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.510
32
32
60
16
59.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00400105
5527 2.520
5527 2.520
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.520
32
32
60
16
59.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.004
1
ZYL00400105
5527 2.530
5527 2.530
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.530
32
32
60
16
59.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
4
L
HF-K
0
0
OHNE
0.009
1
ZYL00400105
5527 2.970
5527 2.970
SL-VHM NC-MASCH,REIB. WN ...
GG
VHM
WN
2.970
36
36
64
17
63.500
28
ZYL
1
40
4
h6
R
DIN4000-126
6
L
HF-K
0
0
OHNE
0.008
1
ZYL00400105
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청