3024 - DIN6527L VHM SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
Radius- und Torusfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_ball_nose_torus_end_mills/catalog_3024.prj},{NB=3024 8.000},{J21=3024 8.000},{A1=8},{B2=16},{B3=27},{B5=63},{B71=45.000},{C4=36},{C12=10},{C2=80},{C3=8},{F21=2},{F22=2},{G4=4.000},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.041},{J7=0},{BLD=6},{ID12000=9030240080000},{ID12100=0},{B4=27.000},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=1},{F5=45.000},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN 6527L-B RN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN6527L},{J11=B},{J8=FEC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL00801005},{J61=ZYL10F8000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9030240080000.dxf},{ID10003=9030240080000.stp},{ID10004=9030240080000_prop.xml},{ID10005=A_9030240080000.xml},{ID11001=K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
G4
Profilradius 1
[mm]
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3024 4.000
3024 4.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN ...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
4
8
21
57
39.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
2.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.018
0
6
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3024 5.000
3024 5.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN ...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
5
10
21
57
39.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
2.500
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.019
0
6
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3024 6.000
3024 6.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN ...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
6
10
21
57
39.000
36
ZYL
10
60
6
h6
DIN4000-82
R
2
2
3.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.025
0
6
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
3024 8.000
3024 8.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN ...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
8
16
27
63
45.000
36
ZYL
10
80
8
h6
DIN4000-82
R
2
2
4.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.041
0
6
ZYL00801005
ZYL10F8000h$06
3024 10.000
3024 10.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN ...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
10
19
32
72
52.000
40
ZYL
10
100
10
h6
DIN4000-82
R
2
2
5.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.069
0
6
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
3024 12.000
3024 12.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN ...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
12
22
38
83
60.500
45
ZYL
10
120
12
h6
DIN4000-82
R
2
2
6.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.125
0
6
ZYL01201005
ZYL10G1200h$06
3024 16.000
3024 16.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN ...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
16
26
44
92
68.000
48
ZYL
10
160
16
h6
DIN4000-82
R
2
2
8.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.250
0
6
ZYL01601005
ZYL10G1600h$06
3024 18.000
3024 18.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN ...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
18
26
44
92
68.000
48
ZYL
10
180
18
h6
DIN4000-82
R
2
2
9.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.010
0
6
ZYL01801005
ZYL10G1800h$06
3024 20.000
3024 20.000
VHM SCHAFTFRAESER
VHM FRA-SH ST,RAD.2S DIN ...
GG
VHM
DIN6527L
B
FEC
20
32
54
104
79.000
50
ZYL
10
200
20
h6
DIN4000-82
R
2
2
10.000
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.410
0
6
ZYL02001005
ZYL10G2000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청