739 - WN MEHRFASENSTUFENBOHR.
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_739.prj},{NB=739 5.500},{J21=739 5.500},{A11=4.200},{C12=1},{B3=62},{B4=49},{B5=93},{B6=57},{B71=91.700},{C3=5.500},{D1=2},{D7=0.019},{E1=118},{B7=1.300},{C4=36},{D3=27},{H22=0},{A3=2},{B1=13.600},{BLD=2},{ID12000=9007390055000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=55},{C33=-0.008},{D4=33.500},{F8=1},{G2=2},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=MEHRFASENSTUFENBOHR,},{J22=VHM MEHRFASENBOH,5,5 x4,2 WN RN K10/20ZL},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BPB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL00550105h$06},{J61=ZYL01F5500,000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9007390055000.dxf},{ID10003=9007390055000.stp},{ID10004=9007390055000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
A3
Anzahl Stufen
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
739 4.500
739 4.500
MEHRFASENSTUFENBOHR,
VHM MEHRFASENBOH,4,5 x3,3...
GG
VHM
WN
BPB
3.300
ZYL
1
52
40
80
47
79.000
4.500
h6
2
0.011
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.000
33
R
26
0
2
11.400
2
ZYL00450105h$06
ZYL01F4500,000h$06
739 5.500
739 5.500
MEHRFASENSTUFENBOHR,
VHM MEHRFASENBOH,5,5 x4,2...
GG
VHM
WN
BPB
4.200
ZYL
1
62
49
93
57
91.700
5.500
h6
2
0.019
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.300
36
R
27
0
2
13.600
2
ZYL00550105h$06
ZYL01F5500,000h$06
739 6.600
739 6.600
MEHRFASENSTUFENBOHR,
VHM MEHRFASENBOH,6,6 x5,0...
GG
VHM
WN
BPB
5.000
ZYL
1
68
54
101
63
99.400
6.600
h6
2
0.029
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
1.600
38
R
27
0
2
16.500
2
ZYL00660105h$06
ZYL01F6600,000h$06
739 9.000
739 9.000
MEHRFASENSTUFENBOHR,
VHM MEHRFASENBOH,9,0 x6,8...
GG
VHM
WN
BPB
6.800
ZYL
1
86
69
125
81
122.900
9.000
h6
2
0.066
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
2.100
44
R
28
0
2
21.000
2
ZYL00900105h$06
ZYL01F9000h$06
739 11.000
739 11.000
MEHRFASENSTUFENBOHR,
VHM MEHRFASENB, 11,0 x 8,...
GG
VHM
WN
BPB
8.500
ZYL
1
99
80
142
94
139.400
11.000
h6
2
0.180
DIN4000-81
118
R
HF-K
OHNE
2.600
48
R
29
0
2
25.500
2
ZYL01100105h$06
ZYL01G1100h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청