639 - WN 22 MEHRFASEN-ST.BOHRER
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_639.prj},{NB=639 18.000},{J21=639 18.000},{A11=10.500},{C12=20},{B3=153},{B4=107},{B5=228},{B6=130},{B71=149.800},{D1=2},{D7=0.269},{E1=118},{B7=3.200},{C4=80},{D3=30},{H22=0},{A3=2},{B1=23},{BLD=2},{ID12000=9006390180000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=95},{F8=1},{G2=2},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=MEHRFASEN-ST,BOHRER},{J22=HSS MEHRFASENBOH,18,0 x10,5 WN 22RN FEIN},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 22},{J8=BPB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9006390180000.dxf},{ID10003=9006390180000.stp},{ID10004=9006390180000_prop.xml},{ID10005=A_9006390180000.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
A3
Anzahl Stufen
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
639 15.000
639 15.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,15,0 x 8...
GG
HSS
WN 22
BPB
8.400
MKG
20
137
95
212
114
134.400
2
0.214
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.600
80
R
30
0
2
19
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
639 18.000
639 18.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,18,0 x10...
GG
HSS
WN 22
BPB
10.500
MKG
20
153
107
228
130
149.800
2
0.269
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.200
80
R
30
0
2
23
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
639 20.000
639 20.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,20,0 x13...
GG
HSS
WN 22
BPB
13.000
MKG
20
163
115
238
140
159.000
2
0.320
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.000
80
R
30
0
2
27
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
639 26.000
639 26.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH,26,0 x17...
GG
HSS
WN 22
BPB
17.000
MKG
20
192
135
286
165
186.800
2
0.665
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.200
99
R
32
0
2
35
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
255 - WN DRILL W. INT. COOLANT
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청