520 - WN 22 MEHRFASEN-ST.BOHRER
Gühring
Bohren
Stufenbohren
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_step_drilling/catalog_520.prj},{NB=520 20.000},{J21=520 20.000},{A11=14.000},{C12=20},{B3=163.000},{B4=115},{B5=238},{B6=140},{B71=158.700},{D1=2},{D7=0.321},{E1=118},{B7=4.300},{C4=80.000},{D3=30},{H22=0},{A3=2},{B1=28},{BLD=2},{ID12000=9005200200000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=106},{F8=1},{G2=2},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=MEHRFASEN-ST,BOHRER},{J22=HSS MEHRFASENBOH, 20,0 x 14,0 WN 22RN MK},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 22},{J8=BPB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005200200000.dxf},{ID10003=9005200200000.stp},{ID10004=9005200200000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
A3
Anzahl Stufen
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
520 10.000
520 10.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 10,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
5.800
MKG
20
106.000
74
168
87
104.200
2
0.076
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
1.800
65.500
R
29
0
2
16
2
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
520 11.000
520 11.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 11,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
7.000
MKG
20
113.000
80
175
94
110.800
2
0.086
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.200
65.500
R
29
0
2
19
2
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
520 13.500
520 13.500
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 13,5 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
8.400
MKG
20
127.000
91
189
108
124.400
2
0.118
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
2.600
65.500
R
30
0
2
22
2
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
520 16.500
520 16.500
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 16,5 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
10.500
MKG
20
148.000
104
223
125
144.800
2
0.520
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
3.200
80.000
R
30
0
2
25
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
520 19.000
520 19.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 19,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
13.000
MKG
20
158.000
111
233
135
154.000
2
0.294
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.000
80.000
R
30
0
2
28
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
520 20.000
520 20.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 20,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
14.000
MKG
20
163.000
115
238
140
158.700
2
0.321
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.300
80.000
R
30
0
2
28
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
520 23.000
520 23.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 23,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
15.000
MKG
20
178.000
128
253
155
173.400
2
0.410
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.600
80.000
R
32
0
2
30
2
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
520 25.000
520 25.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 25,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
17.000
MKG
20
187.000
131
281
160
181.800
2
0.628
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.200
99.000
R
32
0
2
33
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
520 26.000
520 26.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 26,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
18.000
MKG
20
192.000
135
286
165
186.500
2
0.670
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.500
99.000
R
32
0
2
33
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
520 28.000
520 28.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 28,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
19.000
MKG
20
197.000
137
291
170
191.200
2
0.736
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.800
99.000
R
32
0
2
36
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
520 29.000
520 29.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 29,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
20.000
MKG
20
202.000
141
296
175
195.900
2
0.794
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.100
99.000
R
32
0
2
36
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
520 31.000
520 31.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 31,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
21.000
MKG
20
207.000
145
301
180
200.600
2
0.879
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.400
99.000
R
33
0
2
39
2
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
520 33.000
520 33.000
MEHRFASEN-ST,BOHRER
HSS MEHRFASENBOH, 33,0 x ...
GG
HSS
WN 22
BPB
23.000
MKG
20
216.500
148
334
185
209.500
2
1.309
DIN4000-81
118
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
7.000
124.000
R
33
0
2
39
2
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
638 - WN 17 SUBLAND DRILL
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청