6408 - WN A-KLEINSTBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_6408.prj},{NB=6408 2.200},{J21=6408 2.200},{A11=2.200},{C12=1},{B3=27},{B4=21.100},{B5=62},{B6=24},{B71=61.500},{C3=4},{D1=2},{D7=0.016},{E1=135},{B7=0.500},{C4=35},{D3=29},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9064080022000},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=40},{C33=-0.008},{D4=12.500},{E3=6},{G31=0},{G5=0},{H21=4},{J7=0},{F8=MIN},{J23=A-KLEINSTBOHRER},{J22=VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX-LINE RN},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TIALN},{D2=R},{J6=},{J61=},{DATE=2019-05-16},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9064080022000.dxf},{ID10003=9064080022000.stp},{ID10004=9064080022000_prop.xml},{ID10005=A_9064080022000.xml},{ID11001=K/P}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
6408 1.400
6408 1.400
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.400
ZYL
1
19
12.500
52
15
51.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
33
R
22
4
1
6408 1.450
6408 1.450
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.450
ZYL
1
20
13.500
52
16
51.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
32
R
23
4
1
6408 1.500
6408 1.500
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.500
ZYL
1
21
14.400
52
17
51.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
31
R
23
4
1
6408 1.550
6408 1.550
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.550
ZYL
1
21
14.500
52
17
51.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
31
R
24
4
1
6408 1.590
6408 1.590
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.590
ZYL
1
22
15.400
52
18
51.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
30
R
24
4
1
6408 1.600
6408 1.600
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.600
ZYL
1
22
15.500
52
18
51.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
30
R
25
4
1
6408 1.650
6408 1.650
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.650
ZYL
1
22
15.400
52
18
51.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
30
R
25
4
1
6408 1.700
6408 1.700
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.700
ZYL
1
23
16.500
56
19
55.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
33
R
26
4
1
6408 1.750
6408 1.750
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.750
ZYL
1
22
16.500
56
19
55.600
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
34
R
27
4
1
6408 1.800
6408 1.800
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.800
ZYL
1
23
17.400
56
20
55.600
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
33
R
27
4
1
6408 1.850
6408 1.850
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.800
ZYL
1
23
17.400
56
20
55.600
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.400
33
R
27
4
1
6408 1.900
6408 1.900
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.900
ZYL
1
24
18.400
56
21
55.500
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
32
R
28
4
1
6408 1.950
6408 1.950
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.950
ZYL
1
24
18.500
56
21
55.500
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
32
R
29
4
1
6408 1.980
6408 1.980
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
1.980
ZYL
1
25
19.400
56
22
55.500
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
31
R
29
4
1
6408 2.000
6408 2.000
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.000
ZYL
1
25
19.500
56
22
55.500
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
31
R
30
4
1
6408 2.050
6408 2.050
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.050
ZYL
1
26
20.400
56
23
55.500
4
h6
2
0.015
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
30
R
30
4
1
6408 2.100
6408 2.100
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.100
ZYL
1
26
20.100
62
23
61.500
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
36
R
28
4
1
6408 2.150
6408 2.150
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.150
ZYL
1
27
21.100
62
24
61.500
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
35
R
28
4
1
6408 2.200
6408 2.200
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.200
ZYL
1
27
21.100
62
24
61.500
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
35
R
29
4
1
6408 2.250
6408 2.250
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.250
ZYL
1
28
22.100
62
25
61.500
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
34
R
29
4
1
6408 2.300
6408 2.300
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.300
ZYL
1
28
22.100
62
25
61.500
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.500
34
R
30
4
1
ZYL00400115h$06
ZYL01F4000h$06
6408 2.320
6408 2.320
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.320
ZYL
1
29
23.100
62
26
61.400
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.600
33
R
30
4
1
6408 2.350
6408 2.350
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.350
ZYL
1
29
23.200
62
26
61.400
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.600
33
R
31
4
1
6408 2.380
6408 2.380
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.380
ZYL
1
29
23.100
62
26
61.400
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.600
33
R
31
4
1
6408 2.400
6408 2.400
A-KLEINSTBOHRER
VHM A-BOHRER KI WN 8XD EX...
GG
VHM
WN
BVB
2.400
ZYL
1
29
23.100
62
26
61.400
4
h6
2
0.016
DIN4000-81
135
R
HC-K/P
TIALN
0.600
33
R
31
4
1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2464 - WN SC DRILL
Gühring
11.02.2021
2463 - DIN 6539 SC DRILL
Gühring
05.04.2024
1101 - WN 21 DRILL W. INT. COOLANT
Gühring
11.02.2021
211 - DIN 339 DRILL
Gühring
05.04.2024
965 - DIN 5156 TAP
Gühring
05.04.2024
311 - DIN 339 DRILL
Gühring
05.04.2024
5513 - WN RATIO DRILL
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청