피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Blind rivet nuts and screws GO-NUT round shank knurled blind rivet nuts flat head stainless steel A2
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivet nuts and screws
Blind rivet nuts and screws GO-NUT knurled round shank
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindnietmuttern_und_schrauben/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_r_g_4/blindnietmuttern_und_schrauben_go_nut_r_g_4_f_e.prj},{NB=7550510011_0_0_M5},{DH=5},{D=M5},{ART=7550510011},{KTXT=GO-NUT, Blindnietmuttern Flachkopf , Schaftende geschlossen, Rundschaft gerändelt, mit Unterkopfverzahnung},{MATD=Edelstahl A2 [ AISI 302 ]},{D1=6.9},{L=21.5},{SV=[3:5.5]},{S=0.0},{D2=10.0},{L1=9.0},{K=1.0},{BL=7.0},{P=10000},{MAXT=6.0},{F=0},{EAN=4049337445647},{SKU=7550510011-74},{ZTN=73181631},{SD=-},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
D
Diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length of shaft
[mm]
D2
Hole in the screw-on component
[mm]
L1
L1 ref.
[mm]
K
Head height
[mm]
BL
Borehole
[mm]
P
Pull-In
[N]
MAXT
Maximum torque / tightening torque
[N/m]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
SKU
SKU Number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7550310010
M3
7550310010
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
4.9
15.5
7.0
5.5
0.9
5.0
4000
1.2
4049337445487
7550310010-74
73181631
-
Yes
7550310011
M3
7550310011
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
4.9
16.5
7.0
6.9
0.9
5.0
4000
1.2
4049337518860
7550310011-74
73181631
-
Yes
7550410010
M4
7550410010
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
5.9
16.5
9.0
6.2
1.0
6.0
6800
3.0
4049337273844
7550410010-74
73181631
-
Yes
7550410011
M4
7550410011
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
5.9
18.0
9.0
7.7
1.0
6.0
6800
3.0
4049337445586
7550410011-74
73181631
-
Yes
7550510010
M5
7550510010
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
6.9
19.0
10.0
6.7
1.0
7.0
10000
6.0
4049337273882
7550510010-74
73181631
-
Yes
7550510011
M5
7550510011
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
6.9
21.5
10.0
9.0
1.0
7.0
10000
6.0
4049337445647
7550510011-74
73181631
-
Yes
7550610010
M6
7550610010
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
8.9
22.0
13.0
7.3
1.5
9.0
15000
10.0
4049337273929
7550610010-74
73181631
-
Yes
7550610011
M6
7550610011
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
8.9
24.5
13.0
9.7
1.5
9.0
15000
10.0
4049337445739
7550610011-74
73181631
-
Yes
7550810010
M8
7550810010
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
10.9
26.5
16.0
8.7
1.5
11.0
27000
24.0
4049337273967
7550810010-74
73181631
-
Yes
7550810011
M8
7550810011
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
10.9
29.0
16.0
10.5
1.5
11.0
27000
24.0
4049337445791
7550810011-74
73181631
-
Yes
7551010010
M10
7551010010
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
12.9
28.5
19.0
9.2
2.0
13.0
37000
48.0
4049337445845
7551010010-74
73181631
-
Yes
7551010011
M10
7551010011
GO-NUT, blind rivet nuts ...
Stainless steel A2 [ AISI...
12.9
33.5
19.0
12.2
2.0
13.0
37000
48.0
4049337445906
7551010011-74
73181631
-
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청