카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
Multi big head galvanized steel - galvanized steel
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Multi range blind rivet
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/multi_mehrbereichsblindniete/multi_grosskopf_stahl_stahl.prj},{NB=7782148100_0_0},{DA=4.8},{ART=7782148100},{KTXT=MULTI Mehrbereichblindniete, Großkopf},{MATD=Stahl},{MATH=Stahl},{F=0},{KB=0.0},{D1=4.8},{L=10.0},{FMAX=14.5},{D2=16.0},{K=≤ 2,5},{D=3.10},{P=≥ 27,0},{B=4.9},{S=2400},{Z=3200},{G=0.0000},{K1=2.5},{P1=27.0},{KBV=[1.4:5]},{EAN=4049337101284},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
B
Drill hole diameter
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
G
Weight
[kg]
EAN
EAN number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NORMDE
ISO NORM
ⁿ/ₐ
NORMEU
ISO NORM
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7782148100
4.8
7782148100
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Steel
4.8
10.0
14.5
16.0
≤ 2,5
3.10
≥ 27,0
4.9
2400
3200
0.0000
4049337101284
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7782148150
4.8
7782148150
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Steel
4.8
15.0
19.5
16.0
≤ 2,5
3.10
≥ 27,0
4.9
2400
3200
0.0000
4049337256434
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
7782148175
4.8
7782148175
MULTI multigrip blind riv...
Steel
Steel
4.8
17.5
22.0
16.0
≤ 2,5
3.10
≥ 27,0
4.9
2400
3200
0.0000
4049337101307
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청