카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Series - EC
GIMOTA
Rectangular connectors
Contacts
Pin contacts
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/rectangular_connectors/contacts/pin_contacts/gmrc_pec.prj},{NB=GMRC-PEC-1.0AU},{COMPANY=GIMOTA},{CNSORDERNO=GMRC-PEC-1.0AU},{TYP=Serie - EC},{KA=Stift},{ID=Kontaktstift Serie EC, 16A, 1.0mm²},{Q=1.00},{Q1=28},{D1=2.5},{D2=4.5},{L1=25},{T1=7.5},{VER=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KA
Contact type
ⁿ/ₐ
ID
Description
ⁿ/ₐ
Q
Cross section
[mm2]
Q1
Cross section AWG
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
DD1
d1
[mm]
L1
[mm]
T1
[mm]
GMRC-PEC-0.50AU
GIMOTA
GMRC-PEC-0.50AU
Series - EC
Pin
Contact pin series EC, 16...
0.50
20
2.5
4.5
2.6
1.15
25
7.5
GMRC-PEC-0.75AU
GIMOTA
GMRC-PEC-0.75AU
Series - EC
Pin
Contact pin series EC, 16...
0.75
28
2.5
4.5
2.6
1.30
25
7.5
GMRC-PEC-1.0AU
GIMOTA
GMRC-PEC-1.0AU
Series - EC
Pin
Contact pin series EC, 16...
1.00
28
2.5
4.5
2.6
1.45
25
7.5
GMRC-PEC-1.5AU
GIMOTA
GMRC-PEC-1.5AU
Series - EC
Pin
Contact pin series EC, 16...
1.50
16
2.5
4.5
3.0
1.75
25
7.5
GMRC-PEC-2.5AU
GIMOTA
GMRC-PEC-2.5AU
Series - EC
Pin
Contact pin series EC, 16...
2.50
14
2.5
4.5
3.5
2.25
25
7.5
GMRC-PEC-3.0AU
GIMOTA
GMRC-PEC-3.0AU
Series - EC
Pin
Contact pin series EC, 16...
3.00
12
2.5
4.5
3.7
2.55
25
7.5
GMRC-PEC-4.0AU
GIMOTA
GMRC-PEC-4.0AU
Series - EC
Pin
Contact pin series EC, 16...
4.00
12
2.5
4.5
3.9
2.85
25
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Han TC200 Buchsenkontakt 50mm²
HARTING
14.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청