Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
GGB-BP25 플랜지형 부시 밀리미터 - 플랜지형 부시 밀리미터
GGB
모노메탈 베어링
GGB-BP25 Sintered Bronze
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/monometallische_werk/bp25_sinterbronze/sinterbronze_bundbuchsen.prj},{NB=BB162232BP25},{BESTNR=BB162232BP25},{DI=16},{D0=22},{DFL=28},{B=0},{BX=32},{SFL=3.0},{GEW=40.5},{ET1=H7/ f7},{C0=0.30},{CI=0.30},{R=0.6},{S3=3.0},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Monometallische Gleitlager},{MAT=BP25 Sinterbronze},{ROHS=-},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=-},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=ja},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=Metafram ölimprägnierte Sinterbronze Gleitlager, ähnlich SINT A 50},{FARBE=},{FVL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
DI
내경
[mm]
D0
외경
[mm]
DFL
플랜지 직경 js13
[mm]
B
폭
[mm]
SFL
플랜지 폭 js14
[mm]
GEW
중량
[g]
ET1
하우징 / 축
[mm]
C0
외경 모따기
ⁿ/ₐ
CI
내측 모따기
[mm]
R
반경 최소
[mm]
S3
벽 두께
[mm]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
TL
드라이 러닝
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
BB030604BP25
BB030604BP25
3
6
9
0
1.5
0.9
H7/ f7
0.20
0.20
0.3
1.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB030606BP25
BB030606BP25
3
6
9
0
1.5
1.2
H7/ f7
0.20
0.20
0.3
1.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB030610BP25
BB030610BP25
3
6
9
0
1.5
1.8
H7/ f7
0.20
0.20
0.3
1.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB040804BP25
BB040804BP25
4
8
12
0
2.0
1.8
H7/ f7
0.20
0.20
0.4
2.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB040808BP25
BB040808BP25
4
8
12
0
2.0
2.9
H7/ f7
0.20
0.20
0.4
2.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB040812BP25
BB040812BP25
4
8
12
0
2.0
3.9
H7/ f7
0.20
0.20
0.4
2.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB061006BP25
BB061006BP25
6
10
14
0
2.0
3.0
H7/ f7
0.20
0.20
0.4
2.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB061010BP25
BB061010BP25
6
10
14
0
2.0
4.4
H7/ f7
0.20
0.20
0.4
2.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB061016BP25
BB061016BP25
6
10
14
0
2.0
6.4
H7/ f7
0.20
0.20
0.4
2.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB081208BP25
BB081208BP25
8
12
16
0
2.0
4.5
H7/ f7
0.20
0.20
0.4
2.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB081212BP25
BB081212BP25
8
12
16
0
2.0
6.2
H7/ f7
0.20
0.20
0.4
2.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB081216BP25
BB081216BP25
8
12
16
0
2.0
7.9
H7/ f7
0.20
0.20
0.4
2.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB091410BP25
BB091410BP25
9
14
19
0
2.5
8.2
H7/ f7
0.25
0.25
0.5
2.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB091414BP25
BB091414BP25
9
14
19
0
2.5
10.6
H7/ f7
0.25
0.25
0.5
2.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB101310BP25
BB101310BP25
10
13
16
0
1.5
9.1
H7/ f7
0.20
0.20
0.3
1.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB101316BP25
BB101316BP25
10
13
16
0
1.5
6.5
H7/ f7
0.20
0.20
0.3
1.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB101320BP25
BB101320BP25
10
13
16
0
1.5
8.0
H7/ f7
0.20
0.20
0.3
1.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB101510BP25
BB101510BP25
10
15
20
0
2.5
8.9
H7/ f7
0.25
0.25
0.5
2.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB101516BP25
BB101516BP25
10
15
20
0
2.5
12.8
H7/ f7
0.25
0.25
0.5
2.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB101520BP25
BB101520BP25
10
15
20
0
2.5
15.6
H7/ f7
0.25
0.25
0.5
2.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB101608BP25
BB101608BP25
10
16
22
0
3.0
10.2
H7/ f7
0.30
0.30
0.6
3.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB101610BP25
BB101610BP25
10
16
22
0
3.0
11.8
H7/ f7
0.30
0.30
0.6
3.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB101616BP25
BB101616BP25
10
16
22
0
3.0
16.7
H7/ f7
0.30
0.30
0.6
3.0
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB121512BP25
BB121512BP25
12
15
18
0
1.5
5.9
H7/ f7
0.20
0.20
0.3
1.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
BB121516BP25
BB121516BP25
12
15
18
0
1.5
7.8
H7/ f7
0.20
0.20
0.3
1.5
Monometallic plain bearin...
BP25 sintered bronze
Yes
Yes
Yes
Yes
84833080
Metafram oil-impregnated ...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청