Nederlands
português
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: GGB
생성됨: 12.05.2017
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
GGB
SY 부시 밀리미터 - 부시 밀리미터
GGB
바이메탈 베어링
SY
Powered by
CAD모델 선택
{ggb/bimetallische_werk/sy/sy_cylindrical_bushes.prj},{NB=PM4550SY-0,2 bis -1,0},{IDNR=},{BESTNR=PM4550SY},{DI=45},{DO=50},{S3=2,460/2,400},{B=50},{DJH8=45,000/44,961},{DHH7=50,025/50,000},{DIA=+0,225/+0,080},{CD=0,264/0,080},{DL=8.0},{CO=1,6 ± 0,8},{CI=-0,2 bis -1,0},{COX=1.6},{CIX=0.4},{INFO=PDF catalog},{LINK=Webseite},{KAT=Bimetallische Gleitlager},{MAT=SY},{ROHS=-},{WEEE=-},{TEST=-},{ZGS=SAE 792},{DINISO3547=},{WS=ja},{TL=},{GOELT=ja},{GFT=ja},{ZTN=84833080},{MES=Bimetalllager mit Stahlrücken und Bronzeauflage, hohe Belastbarkeit},{FARBE=},{FVL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
품번
ⁿ/ₐ
DI
호칭 외경
[mm]
DO
호칭 외경
[mm]
S3
벽 두께
ⁿ/ₐ
B
폭 +0.25/-0.25
[mm]
DJH8
축 외경
[mm]
DHH7
하우징 직경
[mm]
DIA
H7 하우징에 조립됨
[mm]
CD
공차
[mm]
DL
오일 홀
[mm]
CO
외경 모따기
[mm]
CI
내측 모따기
[mm]
KAT
카테고리
ⁿ/ₐ
MAT
재료
ⁿ/ₐ
ZGS
표준에 따라 승인됨
ⁿ/ₐ
WS
낮은 유지보수 또는 유지보수 무료
ⁿ/ₐ
GOELT
기름칠
ⁿ/ₐ
GFT
그리스
ⁿ/ₐ
ZTN
세관 관세 번호
ⁿ/ₐ
MES
머티리얼 속성
ⁿ/ₐ
PM2015SY
PM2015SY
20
23
1,490/1,430
15
20,000/19,967
23,021/23,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
4.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2025SY
PM2025SY
20
23
1,490/1,430
25
20,000/19,967
23,021/23,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
4.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2030SY
PM2030SY
20
23
1,490/1,430
30
20,000/19,967
23,021/23,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
4.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2215SY
PM2215SY
22
25
1,490/1,430
15
22,000/21,967
25,021/25,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
6.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2220SY
PM2220SY
22
25
1,490/1,430
20
22,000/21,967
25,021/25,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
6.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2225SY
PM2225SY
22
25
1,490/1,430
25
22,000/21,967
25,021/25,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
6.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2230SY
PM2230SY
22
25
1,490/1,430
30
22,000/21,967
25,021/25,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
6.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2515SY
PM2515SY
25
28
1,490/1,430
15
25,000/24,967
28,021/28,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
6.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2520SY
PM2520SY
25
28
1,490/1,430
20
25,000/24,967
28,021/28,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
6.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2525SY
PM2525SY
25
28
1,490/1,430
25
25,000/24,967
28,021/28,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
6.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2530SY
PM2530SY
25
28
1,490/1,430
30
25,000/24,967
28,021/28,000
+0,161/+0,020
0,194/0,020
6.0
0,6 ± 0,4
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2815SY
PM2815SY
28
32
1,980/1,920
15
28,000/27,967
32,025/32,000
+0,185/+0,040
0,218/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2820SY
PM2820SY
28
32
1,980/1,920
20
28,000/27,967
32,025/32,000
+0,185/+0,040
0,218/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2825SY
PM2825SY
28
32
1,980/1,920
25
28,000/27,967
32,025/32,000
+0,185/+0,040
0,218/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM2830SY
PM2830SY
28
32
1,980/1,920
30
28,000/27,967
32,025/32,000
+0,185/+0,040
0,218/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM3015SY
PM3015SY
30
34
1,980/1,920
15
30,000/29,967
34,025/34,000
+0,185/+0,040
0,218/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM3020SY
PM3020SY
30
34
1,980/1,920
20
30,000/29,967
34,025/34,000
+0,185/+0,040
0,218/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM3025SY
PM3025SY
30
34
1,980/1,920
25
30,000/29,967
34,025/34,000
+0,185/+0,040
0,218/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM3030SY
PM3030SY
30
34
1,980/1,920
30
30,000/29,967
34,025/34,000
+0,185/+0,040
0,218/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM3040SY
PM3040SY
30
34
1,980/1,920
40
30,000/29,967
34,025/34,000
+0,185/+0,040
0,218/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM3230SY
PM3230SY
32
36
1,980/1,920
30
32,000/31,961
36,025/36,000
+0,185/+0,040
0,224/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM3240SY
PM3240SY
32
36
1,980/1,920
40
32,000/31,961
36,025/36,000
+0,185/+0,040
0,224/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM3515SY
PM3515SY
35
39
1,980/1,920
15
35,000/34,961
39,025/39,000
+0,185/+0,040
0,224/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM3520SY
PM3520SY
35
39
1,980/1,920
20
35,000/34,961
39,025/39,000
+0,185/+0,040
0,224/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
PM3525SY
PM3525SY
35
39
1,980/1,920
25
35,000/34,961
39,025/39,000
+0,185/+0,040
0,224/0,040
6.0
1,1 ± 0,5
-0,1 bis -0,7
Bimetallic plain bearings
SY
SAE 792
Yes
Yes
Yes
84833080
Bimetal bearing with stee...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청