Gems Sensors LS-1800/LS-1900 - Gems Sensors LS-1800/LS-1900
Gems Sensors
Powered by
CAD모델 선택
{gemssensors/ls1800_ls1900_asmtab.prj},{NB=35657},{PN=35657},{S=100 VA},{PMAX=150},{OT=Water: to 180°F (82°C); Oil: -40°F (-40°C to +110°C)},{MLSG=.75},{OWM=316 Stainless Steel, Hysol},{FM=Buna N},{SMM=316 Stainless Steel},{SN=LS-1800},{PPATH=ls1800_ls1900_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
S
Switch SPST
ⁿ/ₐ
PMAX
Pressure, PSI, Max.
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temperature
ⁿ/ₐ
MLSG
Min. Liquid Sp.Gr.
ⁿ/ₐ
OWM
Other Wetted Material
ⁿ/ₐ
FM
Float Material
ⁿ/ₐ
SMM
Steam and Mounting Material
ⁿ/ₐ
SN
Series Number
ⁿ/ₐ
01801
01801
20 VA
150
Water: to 180°F (82°C); O...
.75
316 Stainless Steel, Hyso...
Buna N
Brass
LS-1800
35651
35651
100 VA
150
Water: to 180°F (82°C); O...
.75
316 Stainless Steel, Hyso...
Buna N
Brass
LS-1800
01807
01807
20 VA
150
Water: to 180°F (82°C); O...
.75
316 Stainless Steel, Hyso...
Buna N
316 Stainless Steel
LS-1800
35657
35657
100 VA
150
Water: to 180°F (82°C); O...
.75
316 Stainless Steel, Hyso...
Buna N
316 Stainless Steel
LS-1800
01811
01811
20 VA, N.O.
300
-40°F to +250°F (-40°C t...
.65
316 Stainless Steel, Hyso...
Teflon®
316 Stainless Steel
LS-1800
01901
01901
20 VA
150
Water: to 180°F (82°C); O...
.55
316 Stainless Steel, Hyso...
Buna N
Brass
LS-1900
35676
35676
100 VA
150
Water: to 180°F (82°C); O...
.55
316 Stainless Steel, Hyso...
Buna N
Brass
LS-1900
01907
01907
20 VA
150
Water: to 180°F (82°C); O...
.55
316 Stainless Steel, Hyso...
Buna N
316 Stainless Steel
LS-1900
35682
35682
100 VA
150
Water: to 180°F (82°C); O...
.55
316 Stainless Steel, Hyso...
Buna N
316 Stainless Steel
LS-1900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Gems Sensors LS-1700 - Gems Sensors LS-1700
Gems Sensors
20.09.2019
Gems Sensors LS-3 - Gems Sensors LS-3
Gems Sensors
09.09.2019
Gems Sensors LS-7 - Gems Sensors LS-7
Gems Sensors
05.03.2020
A2 NPT - Cable glands for "Hazardous Areas"
Hummel
05.02.2020
Gems Sensors LS-1950 - Gems Sensors LS-1950
Gems Sensors
11.09.2019
Gems Sensors ELS-950M - Gems Sensors ELS-950M
Gems Sensors
04.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청