카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 585 A - Shackles, cranked, Form A, with stud bolt
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Shackles
GN 585 Shackles, Heat-Treated Steel, Cranked Version
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/schaekel/gn585/gn585_a.prj},{NB=Schaekel GN 585-11-A},{PARTNUMBER=GN 585-11-A},{NORMNR=GN 585},{D1=11},{INZOLL=0.43750000},{B=18},{D2=14},{D3=0.50000000},{D4=28},{D5=27},{H=42},{NENN=1.5t [15.0 kN]},{RXX=2.875},{RX=12.125},{RY=2.000},{X=11.000},{Y=8.500},{Z=7.500},{Q=18.000},{QD=2.000},{CHAMPFER=0.500},{XY=7.000},{RCX=14.500},{RCY=35.500},{SMRAD=11.000},{SMANG=35.28130},{PLTART=21.34903},{BGANG=54.71874},{WEIGHT=0.22000},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{D3X=1/2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Nominal size
[mm]
INZOLL
in inch
[인치]
B
+/- 1
[mm]
D2
+/- 0.5
[mm]
D3
UNC-thread
[인치]
D4
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
NENN
Nominal load (WLL)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Shackle GN 585-6-A
GN 585-6-A
6
1/4
12
8
5/16
17
19
28
0.5t [5.0 kN]
0.05000
73269098
YES
Shackle GN 585-8-A
GN 585-8-A
8
5/16
13
10
3/8
21
21
31
0.75t [7.5 kN]
0.08000
73269098
YES
Shackle GN 585-10-A
GN 585-10-A
10
3/8
16
12
7/16
26
24
36
1t [10.0 kN]
0.13750
73269098
YES
Shackle GN 585-11-A
GN 585-11-A
11
7/16
18
14
1/2
28
27
42
1.5t [15.0 kN]
0.22000
73269098
YES
Shackle GN 585-13-A
GN 585-13-A
13
1/2
21
16
5/8
30
30
48
2t [20.0 kN]
0.31200
73269098
YES
Shackle GN 585-16-A
GN 585-16-A
16
5/8
27
19
3/4
42
38
60
3.25t [32.5 kN]
0.60000
73269098
YES
Shackle GN 585-19-A
GN 585-19-A
19
3/4
32
22
7/8
48
45
71
4.75t [47.5 kN]
1.01000
73269098
YES
Shackle GN 585-22-A
GN 585-22-A
22
7/8
36
25
1
57
51
84
6.5t [65.0 kN]
1.40000
73269098
YES
Shackle GN 585-25-A
GN 585-25-A
25
1
43
28
1 1/8
62
59
95
8.5t [85.0 kN]
2.20000
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청