카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 343.3 A - Levelling feet, Type A without rubber underlay
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling Feet
GN 343.3 Leveling Feet, Foot Plastic, Internal Thread Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn343_3/gn343_3_a.prj},{NB=Gelenkfuss GN 343.3-40-M10-A (0)},{PARTNUMBER=GN 343.3-40-M10-A},{NORMNR=GN 343.3},{FORM=A},{D1=40},{D2=M10},{ND=10.000},{KD=8.376},{L2=25.5},{L3=6.0},{SW=15},{T=10.5},{SB=10},{WINKEL=0},{WINKELX=-!5° bis 15°},{D3=32.000},{D4=15.000},{D5=15.500},{D6=20.000},{D7=21.500},{L4=12.000},{L5=18.100},{L6=10.500},{F=0.500},{WEIGHT=0.02600},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
T
min
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot GN 343.3-2...
GN 343.3-25-M6-A
25
M6
18.5
4.0
12
9.0
5
0.01400
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-2...
GN 343.3-25-M8-A
25
M8
18.5
4.0
12
9.0
5
0.01300
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-3...
GN 343.3-32-M8-A
32
M8
22.5
5.0
12
9.0
7
0.01500
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-3...
GN 343.3-32-M10-A
32
M10
22.5
5.0
15
10.5
7
0.02150
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-4...
GN 343.3-40-M10-A
40
M10
25.5
6.0
15
10.5
10
0.02600
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-4...
GN 343.3-40-M12-A
40
M12
25.5
6.0
17
11.5
10
0.03300
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-5...
GN 343.3-50-M10-A
50
M10
27.5
7.0
15
10.5
10
0.03400
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-5...
GN 343.3-50-M12-A
50
M12
27.5
7.0
17
11.5
10
0.03900
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-6...
GN 343.3-60-M12-A
60
M12
35.5
8.5
17
11.5
14
0.05200
73269098
YES
Levelling foot GN 343.3-6...
GN 343.3-60-M16-A
60
M16
35.5
8.5
24
16.0
14
0.07900
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청