카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 715 SA - Side thrust pin
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 715 Side Thrust Pins, Steel, Press-On Type
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn715/gn715_sa.prj},{NB=Seitendruckstueck GN 715-6-40-SA},{PARTNUMBER=GN 715-6-40-SA},{NORMNR=GN 715},{F=40},{F1='40','75','150'},{D1=6},{D2=10},{D3=10},{L1=11},{L2=10.7},{A1=3.0},{A2=7.7},{H=12},{W=1.8},{X1=1.9},{X2=1.40},{ARTIKELNR=GN 715.1-5.6},{WEIGHT=0.0030},{CTN=76169990},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
F
side force
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
H8
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
H
min
[mm]
W
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
ARTIKELNR
Mounting tool
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Side thrust pin GN 715-3-...
GN 715-3-10-SA
10
3
6
6
7
4.0
1.5
3.5
7
0.9
1.0
0.75
GN 715.1-3
0.0008
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-3-...
GN 715-3-20-SA
20
3
6
6
7
4.0
1.5
3.5
7
0.9
1.0
0.75
GN 715.1-3
0.0010
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-3-...
GN 715-3-40-SA
40
3
6
6
7
4.0
1.5
3.5
7
0.9
1.0
0.75
GN 715.1-3
0.0010
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-5-...
GN 715-5-20-SA
20
5
10
10
11
6.7
2.5
5.7
12
1.6
1.7
1.30
GN 715.1-5.6
0.0030
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-5-...
GN 715-5-50-SA
50
5
10
10
11
6.7
2.5
5.7
12
1.6
1.7
1.30
GN 715.1-5.6
0.0030
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-5-...
GN 715-5-100-SA
100
5
10
10
11
6.7
2.5
5.7
12
1.6
1.7
1.30
GN 715.1-5.6
0.0030
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-6-...
GN 715-6-40-SA
40
6
10
10
11
10.7
3.0
7.7
12
1.8
1.9
1.40
GN 715.1-5.6
0.0030
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-6-...
GN 715-6-75-SA
75
6
10
10
11
10.7
3.0
7.7
12
1.8
1.9
1.40
GN 715.1-5.6
0.0040
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-6-...
GN 715-6-150-SA
150
6
10
10
11
10.7
3.0
7.7
12
1.8
1.9
1.40
GN 715.1-5.6
0.0040
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-8-...
GN 715-8-50-SA
50
8
12
12
13
13.9
4.0
8.9
14
2.6
2.7
2.10
GN 715.1-8
0.0070
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-8-...
GN 715-8-100-SA
100
8
12
12
13
13.9
4.0
8.9
14
2.6
2.7
2.10
GN 715.1-8
0.0070
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-8-...
GN 715-8-200-SA
200
8
12
12
13
13.9
4.0
8.9
14
2.6
2.7
2.10
GN 715.1-8
0.0070
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-10...
GN 715-10-100-SA
100
10
16
16
17
16.7
5.0
10.7
18
3.2
3.4
2.70
GN 715.1-10
0.0150
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-10...
GN 715-10-200-SA
200
10
16
16
17
16.7
5.0
10.7
18
3.2
3.4
2.70
GN 715.1-10
0.0150
76169990
YES
Side thrust pin GN 715-10...
GN 715-10-300-SA
300
10
16
16
17
16.7
5.0
10.7
18
3.2
3.4
2.70
GN 715.1-10
0.0160
76169990
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청