카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 713 SA - Side thrust pins
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Spring plungers
GN 713 Side Thrust Pins, Steel, with Thread
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/federnde_druckstuecke/gn713/gn713_sa.prj},{NB=Seitendruckstueck GN 713-6-75-11,5-SA},{PARTNUMBER=GN 713-6-75-11,5-SA},{NORMNR=GN 713},{F=75},{FX='40','75','150'},{D1=6},{D2=M12},{K=1.5x45°},{L1=11,5},{LX='11,5', '19','26,5'},{L2=10.7},{L3=10.0},{A1=3},{A2=7.7},{S=10},{W=2},{X1=1.9},{X2=1.4},{ARTIKELNR=GN 713.1-5.6},{D2G=12.000},{D2K=9.853},{WEIGHT=0.0049},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
F
side force
[N]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
ARTIKELNR
Mounting tool
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Side thrust pin GN 713-5-...
GN 713-5-20-11,5-SA
20
5
M12
11,5
6.7
10
1.6
GN 713.1-5.6
0.0040
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-5-...
GN 713-5-20-19-SA
20
5
M12
19
6.7
10
1.6
GN 713.1-5.6
0.0059
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-5-...
GN 713-5-20-26,5-SA
20
5
M12
26,5
6.7
10
1.6
GN 713.1-5.6
0.0079
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-5-...
GN 713-5-50-11,5-SA
50
5
M12
11,5
6.7
10
1.6
GN 713.1-5.6
0.0041
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-5-...
GN 713-5-50-19-SA
50
5
M12
19
6.7
10
1.6
GN 713.1-5.6
0.0064
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-5-...
GN 713-5-50-26,5-SA
50
5
M12
26,5
6.7
10
1.6
GN 713.1-5.6
0.0083
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-5-...
GN 713-5-100-11,5-SA
100
5
M12
11,5
6.7
10
1.6
GN 713.1-5.6
0.0044
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-5-...
GN 713-5-100-19-SA
100
5
M12
19
6.7
10
1.6
GN 713.1-5.6
0.0069
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-5-...
GN 713-5-100-26,5-SA
100
5
M12
26,5
6.7
10
1.6
GN 713.1-5.6
0.0090
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-6-...
GN 713-6-40-11,5-SA
40
6
M12
11,5
10.7
10
2
GN 713.1-5.6
0.0048
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-6-...
GN 713-6-40-19-SA
40
6
M12
19
10.7
10
2
GN 713.1-5.6
0.0066
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-6-...
GN 713-6-40-26,5-SA
40
6
M12
26,5
10.7
10
2
GN 713.1-5.6
0.0086
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-6-...
GN 713-6-75-11,5-SA
75
6
M12
11,5
10.7
10
2
GN 713.1-5.6
0.0049
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-6-...
GN 713-6-75-19-SA
75
6
M12
19
10.7
10
2
GN 713.1-5.6
0.0071
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-6-...
GN 713-6-75-26,5-SA
75
6
M12
26,5
10.7
10
2
GN 713.1-5.6
0.0097
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-6-...
GN 713-6-150-11,5-SA
150
6
M12
11,5
10.7
10
2
GN 713.1-5.6
0.0054
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-6-...
GN 713-6-150-19-SA
150
6
M12
19
10.7
10
2
GN 713.1-5.6
0.0077
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-6-...
GN 713-6-150-26,5-SA
150
6
M12
26,5
10.7
10
2
GN 713.1-5.6
0.0104
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-10...
GN 713-10-100-18-SA
100
10
M18x1,5
18
16.7
16
3.2
GN 713.1-10
0.0193
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-10...
GN 713-10-100-31,5-SA
100
10
M18x1,5
31,5
16.7
16
3.2
GN 713.1-10
0.0278
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-10...
GN 713-10-100-45-SA
100
10
M18x1,5
45
16.7
16
3.2
GN 713.1-10
0.0361
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-10...
GN 713-10-200-18-SA
200
10
M18x1,5
18
16.7
16
3.2
GN 713.1-10
0.0202
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-10...
GN 713-10-200-31,5-SA
200
10
M18x1,5
31,5
16.7
16
3.2
GN 713.1-10
0.0287
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-10...
GN 713-10-200-45-SA
200
10
M18x1,5
45
16.7
16
3.2
GN 713.1-10
0.0385
73181900
YES
Side thrust pin GN 713-10...
GN 713-10-300-18-SA
300
10
M18x1,5
18
16.7
16
3.2
GN 713.1-10
0.0205
73181900
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청