카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 6336.10 - Star knobs with brass thrust pad
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star Handle
GN 6336.10
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn6336_10/gn6336_10.prj},{NB=Sterngriffschraube GN 6336.10-32-M6-30-MS},{PARTNUMBER=GN 6336.10-32-M6-30-MS},{NORMNR= GN 6336.10},{D1=32},{D2=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{P=1.000},{L1=30},{L1X=10,16,20,25,30},{L2MS=1.0},{L2KU=1.3},{D3MS=4},{D3KU=3.5},{D4=14},{H1=20},{H2=10},{WSVIS=Messing},{WEIGHT=0.0135},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
h6
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Nominal length
[mm]
L2
Pad
[mm]
D3
Pad
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WSVIS
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star knob GN 6336.10-25-M...
GN 6336.10-25-M5-10-MS
25
M5
10
0.5
3.0
12
16
8
Brass
0.0065
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-25-M...
GN 6336.10-25-M5-15-MS
25
M5
15
0.5
3.0
12
16
8
Brass
0.0073
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-25-M...
GN 6336.10-25-M5-20-MS
25
M5
20
0.5
3.0
12
16
8
Brass
0.0080
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-25-M...
GN 6336.10-25-M5-25-MS
25
M5
25
0.5
3.0
12
16
8
Brass
0.0090
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-32-M...
GN 6336.10-32-M6-10-MS
32
M6
10
1.0
4.0
14
20
10
Brass
0.0100
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-32-M...
GN 6336.10-32-M6-16-MS
32
M6
16
1.0
4.0
14
20
10
Brass
0.0110
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-32-M...
GN 6336.10-32-M6-20-MS
32
M6
20
1.0
4.0
14
20
10
Brass
0.0118
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-32-M...
GN 6336.10-32-M6-25-MS
32
M6
25
1.0
4.0
14
20
10
Brass
0.0127
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-32-M...
GN 6336.10-32-M6-30-MS
32
M6
30
1.0
4.0
14
20
10
Brass
0.0135
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-40-M...
GN 6336.10-40-M8-20-MS
40
M8
20
1.5
6.0
18
25
13
Brass
0.0248
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-40-M...
GN 6336.10-40-M8-25-MS
40
M8
25
1.5
6.0
18
25
13
Brass
0.0270
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-40-M...
GN 6336.10-40-M8-30-MS
40
M8
30
1.5
6.0
18
25
13
Brass
0.0280
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-40-M...
GN 6336.10-40-M8-40-MS
40
M8
40
1.5
6.0
18
25
13
Brass
0.0310
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-40-M...
GN 6336.10-40-M8-50-MS
40
M8
50
1.5
6.0
18
25
13
Brass
0.0310
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-50-M...
GN 6336.10-50-M10-20-MS
50
M10
20
2.0
8.0
22
32
17
Brass
0.0400
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-50-M...
GN 6336.10-50-M10-25-MS
50
M10
25
2.0
8.0
22
32
17
Brass
0.0476
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-50-M...
GN 6336.10-50-M10-30-MS
50
M10
30
2.0
8.0
22
32
17
Brass
0.0400
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-50-M...
GN 6336.10-50-M10-45-MS
50
M10
45
2.0
8.0
22
32
17
Brass
0.0600
73181595
YES
Star knob GN 6336.10-50-M...
GN 6336.10-50-M10-55-MS
50
M10
55
2.0
8.0
22
32
17
Brass
0.0625
73181595
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청