카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 5342 - Tristar knobs, Threaded stud Stainless Steel
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Three-Lobed Knobs
GN 5342
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/dreisterngriffe/gn5342/gn5342_s.prj},{NB=Dreisterngriffschraube GN 5342-40-M8-25},{PARTNUMBER=GN 5342-40-M8-25},{NORMNR=GN 5342},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8.000},{L=25},{D3=16.0},{H1=27},{H2=13.5},{WEIGHT=0.0295},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Tristar knob GN 5342-25-M...
GN 5342-25-M5-10
25
M5
10
12.0
20
10.0
0.0080
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-25-M...
GN 5342-25-M5-16
25
M5
16
12.0
20
10.0
0.0090
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-32-M...
GN 5342-32-M6-10
32
M6
10
14.0
23
11.5
0.0169
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-32-M...
GN 5342-32-M6-16
32
M6
16
14.0
23
11.5
0.0170
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-32-M...
GN 5342-32-M6-20
32
M6
20
14.0
23
11.5
0.0170
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-32-M...
GN 5342-32-M6-25
32
M6
25
14.0
23
11.5
0.0175
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-32-M...
GN 5342-32-M6-30
32
M6
30
14.0
23
11.5
0.0190
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-40-M...
GN 5342-40-M8-20
40
M8
20
16.0
27
13.5
0.0290
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-40-M...
GN 5342-40-M8-25
40
M8
25
16.0
27
13.5
0.0295
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-40-M...
GN 5342-40-M8-30
40
M8
30
16.0
27
13.5
0.0330
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-40-M...
GN 5342-40-M8-40
40
M8
40
16.0
27
13.5
0.0400
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-50-M...
GN 5342-50-M10-20
50
M10
20
19.0
30
15.0
0.0530
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-50-M...
GN 5342-50-M10-25
50
M10
25
19.0
30
15.0
0.0658
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-50-M...
GN 5342-50-M10-30
50
M10
30
19.0
30
15.0
0.0620
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-50-M...
GN 5342-50-M10-40
50
M10
40
19.0
30
15.0
0.0620
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-50-M...
GN 5342-50-M10-55
50
M10
55
19.0
30
15.0
0.0715
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-60-M...
GN 5342-60-M12-30
60
M12
30
22.5
34
18.0
0.1031
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-60-M...
GN 5342-60-M12-40
60
M12
40
22.5
34
18.0
0.1105
39263000
YES
Tristar knob GN 5342-60-M...
GN 5342-60-M12-50
60
M12
50
22.5
34
18.0
0.1170
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청