카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 953.6 - Clamping plates for position indicators GN 953 / GN 9053 / GN 9153
Ganter
1.0 Operating parts
1.4 Adjusting, positioning,locking with and without position indication
Accessory
GN 953.6
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_4/zubehoer/gn953_6/gn_953_6_asmtab.prj},{NB=Klemmplatte GN 953.6-48-B14},{PARTNUMBER=GN 953.6-48-B14},{NORMNR=GN 953.6},{B=48},{D1=B14},{D1X='B12','B14','B15','B16','B20'},{D2=5.5},{L1=67},{L2=43.1},{L3=16},{L4=22},{M1=34},{M2=33.6},{SA=GN 953, GN 9053, GN 9153},{PPATH=gn_953_6_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1745},{CTN=90318080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2022. 4. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
GN 953.7 - Clamping Plates for Position Indicators GN 953 / GN 953.2
Ganter
19.06.2024
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D1
+0.06/+0.02
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Clamping plate GN 953.6-4...
GN 953.6-48-B12
48
B12
5.5
67
43.1
16
22
34
33.6
0.1794
90318080
YES
Clamping plate GN 953.6-4...
GN 953.6-48-B14
48
B14
5.5
67
43.1
16
22
34
33.6
0.1745
90318080
YES
Clamping plate GN 953.6-4...
GN 953.6-48-B15
48
B15
5.5
67
43.1
16
22
34
33.6
0.1727
90318080
YES
Clamping plate GN 953.6-4...
GN 953.6-48-B16
48
B16
5.5
67
43.1
16
22
34
33.6
0.1684
90318080
YES
Clamping plate GN 953.6-4...
GN 953.6-48-B20
48
B20
5.5
67
43.1
16
22
34
33.6
0.1606
90318080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청