카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 950 - Handwheels with keyway, with fixed handle
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
DIN 950
DIN 950 K
DIN 950 K F
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/din950/din950_k/din950_k_f/din950_k_f.prj},{NB=Handrad DIN 950-AL-200-K18-F},{PARTNUMBER=DIN 950-AL-200-K18-F},{D1=200},{D2Y=18},{B3=6.000},{T=20.800},{TT=2.800},{D3=38},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{KDM1=8.376},{B=22},{L1=24},{L2=45},{L3=77.0},{R=80},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{E=80.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{R7=12.000},{ARME=3},{R8=0.250},{GD1=25.000},{GD4=16.000},{GD5=13.000},{GE=30.000},{GL1=80.000},{GL3=10.000},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=31.000},{WEIGHT=0.9410},{NORMNR=DIN 950},{WERKSTVIS=Aluminium-Kokillenguß},{AUSWAHL=GG,AL},{D2=K18},{D4=M10},{CTN=84879090},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
~
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DURCHM
Machine Handle
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WERKST
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel DIN 950-GG-80-K...
DIN 950-GG-80-K10-F
Gußeisen
80
K10
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
GG
0.3370
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-K...
DIN 950-AL-80-K10-F
Aluminium-Kokillenguß
80
K10
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
AL
0.1460
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-80-K...
DIN 950-GG-80-K12-F
Gußeisen
80
K12
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
GG
0.3300
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-K...
DIN 950-AL-80-K12-F
Aluminium-Kokillenguß
80
K12
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
AL
0.1600
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-K10-F
Gußeisen
100
K10
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
GG
0.5410
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-K10-F
Aluminium-Kokillenguß
100
K10
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
AL
0.2250
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-K12-F
Gußeisen
100
K12
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
GG
0.5360
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-K12-F
Aluminium-Kokillenguß
100
K12
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
AL
0.2100
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-K12-F
Gußeisen
125
K12
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
GG
0.7470
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-K12-F
Aluminium-Kokillenguß
125
K12
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
AL
0.3260
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-K14-F
Gußeisen
125
K14
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
GG
0.7100
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-K14-F
Aluminium-Kokillenguß
125
K14
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
AL
0.3220
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-K14-F
Gußeisen
140
K14
30
M8
17
19
39
62.0
52
20
3
GG
1.0120
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-K14-F
Aluminium-Kokillenguß
140
K14
30
M8
17
19
39
62.0
52
20
3
AL
0.4240
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-K16-F
Gußeisen
140
K16
30
M8
17
19
39
62.0
52
20
3
GG
0.9980
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-K16-F
Aluminium-Kokillenguß
140
K16
30
M8
17
19
39
62.0
52
20
3
AL
0.4220
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-K14-F
Gußeisen
160
K14
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
GG
1.2090
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-K14-F
Aluminium-Kokillenguß
160
K14
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
AL
0.5900
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-K15-F
Gußeisen
160
K15
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
GG
1.1990
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-K15-F
Aluminium-Kokillenguß
160
K15
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
AL
0.5880
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-K16-F
Gußeisen
160
K16
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
GG
1.1950
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-K16-F
Aluminium-Kokillenguß
160
K16
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
AL
0.5850
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-K16-F
Gußeisen
180
K16
35
M10
20
22
43
77.0
72
25
3
GG
1.7590
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-180-...
DIN 950-AL-180-K16-F
Aluminium-Kokillenguß
180
K16
35
M10
20
22
43
77.0
72
25
3
AL
0.7460
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-K18-F
Gußeisen
180
K18
35
M10
20
22
43
77.0
72
25
3
GG
1.7510
84879059
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청