피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
DIN 950 - Handwheels without keyway, with fixed handle
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Spoked handwheels
DIN 950
DIN 950 B
DIN 950 B F
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/speichenhandraeder/din950/din950_b/din950_b_f/din950_b_f.prj},{NB=Handrad DIN 950-GG-200-B20-F},{PARTNUMBER=DIN 950-GG-200-B20-F},{D1=200},{D2Y=20},{D3=38},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{KDM1=8.376},{B=22},{L1=24},{L2=45},{L3=77.0},{R=80},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4X=40.000},{D5=44.000},{E=80.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{R7=12.000},{ARME=3},{T=20.800},{B3=6.000},{R8=0.250},{GD1=25.000},{GD4=16.000},{GD5=13.000},{GE=30.000},{GL1=80.000},{GL3=10.000},{GR1=5.000},{GR2=50.000},{GR3=31.000},{WEIGHT=2.3170},{NORMNR=DIN 950},{WERKSTVIS=Gußeisen},{AUSWAHL=GG,AL},{D2=B20},{D2X=18,20,22},{D4=M10},{CTN=84879059},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
~
[mm]
D4
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
DURCHM
Machine Handle
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel DIN 950-GG-80-B...
DIN 950-GG-80-B10-F
Gußeisen
80
B10
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
0.3470
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-80-B...
DIN 950-GG-80-B12-F
Gußeisen
80
B12
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
0.3400
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-B...
DIN 950-AL-80-B10-F
Aluminium-Kokillenguß
80
B10
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
0.1460
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-B...
DIN 950-AL-80-B12-F
Aluminium-Kokillenguß
80
B12
24
M6
14
16
29
48.5
27
16
3
0.1440
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-B10-F
Gußeisen
100
B10
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
0.5440
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-B12-F
Gußeisen
100
B12
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
0.5390
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-B10-F
Aluminium-Kokillenguß
100
B10
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
0.2280
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-B12-F
Aluminium-Kokillenguß
100
B12
26
M6
15
17
33
48.5
36
16
3
0.2240
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-B12-F
Gußeisen
125
B12
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
0.7500
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-B14-F
Gußeisen
125
B14
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
0.7470
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-B12-F
Aluminium-Kokillenguß
125
B12
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
0.3700
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-B14-F
Aluminium-Kokillenguß
125
B14
28
M8
16
18
36
62.0
47
20
3
0.3240
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-B14-F
Gußeisen
140
B14
30
M8
17
19
39
62.0
52
20
3
1.0180
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-B16-F
Gußeisen
140
B16
30
M8
17
19
39
62.0
52
20
3
1.0000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-B14-F
Aluminium-Kokillenguß
140
B14
30
M8
17
19
39
62.0
52
20
3
0.4260
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-B16-F
Aluminium-Kokillenguß
140
B16
30
M8
17
19
39
62.0
52
20
3
0.4200
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B14-F
Gußeisen
160
B14
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
1.2110
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B15-F
Gußeisen
160
B15
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
1.2070
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-B16-F
Gußeisen
160
B16
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
1.2050
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B14-F
Aluminium-Kokillenguß
160
B14
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
0.5930
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B15-F
Aluminium-Kokillenguß
160
B15
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
0.5910
84879090
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-B16-F
Aluminium-Kokillenguß
160
B16
33
M10
18
20
40
77.0
62
25
3
0.5880
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-B16-F
Gußeisen
180
B16
35
M10
20
22
43
77.0
72
25
3
1.7680
84879059
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-B18-F
Gußeisen
180
B18
35
M10
20
22
43
77.0
72
25
3
1.7600
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-180-...
DIN 950-AL-180-B16-F
Aluminium-Kokillenguß
180
B16
35
M10
20
22
43
77.0
72
25
3
0.7500
84879090
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청