카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 563.2 - T-Handles
Ganter
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
T-handles
GN 563.2
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_1/t_griffe/gn563_2/gn563_2.prj},{NB=T-Griff GN 563.2-67-B8-SR},{PARTNUMBER=GN 563.2-67-B8-SR},{NORMNR=GN 563.2},{FRBVIS=Silber},{L=67},{D1=B8},{D2=-},{NDM=0.000},{KDM=0.000},{H1=37},{H2=25},{S=16},{T=16},{D1X=8.000},{VERS=1},{K1=87.000},{R1=7.000},{R2=3.500},{R3=302.000},{R4=2.500},{R4Y=2.000},{R5=250.000},{R6=3.600},{H=18.000},{D=8.500},{WEIGHT=0.0460},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
FRBVIS
Color
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
bore B / H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
S
Square
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-Handle GN 563.2-55-B6-S...
GN 563.2-55-B6-SW
black
55
B6
-
33
22
14
12
0.0300
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-55-B6-B...
GN 563.2-55-B6-BL
blank
55
B6
-
33
22
14
12
0.0300
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-55-B6-S...
GN 563.2-55-B6-SR
silver
55
B6
-
33
22
14
12
0.0300
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-55-M6-S...
GN 563.2-55-M6-SW
black
55
-
M6
33
22
14
12
0.0330
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-55-M6-B...
GN 563.2-55-M6-BL
blank
55
-
M6
33
22
14
12
0.0290
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-55-M6-S...
GN 563.2-55-M6-SR
silver
55
-
M6
33
22
14
12
0.0330
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-55-M8-S...
GN 563.2-55-M8-SW
black
55
-
M8
33
22
14
12
0.0300
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-55-M8-B...
GN 563.2-55-M8-BL
blank
55
-
M8
33
22
14
12
0.0300
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-55-M8-S...
GN 563.2-55-M8-SR
silver
55
-
M8
33
22
14
12
0.0600
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-67-B8-S...
GN 563.2-67-B8-SW
black
67
B8
-
37
25
16
16
0.0460
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-67-B8-B...
GN 563.2-67-B8-BL
blank
67
B8
-
37
25
16
16
0.0450
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-67-B8-S...
GN 563.2-67-B8-SR
silver
67
B8
-
37
25
16
16
0.0460
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-67-M8-S...
GN 563.2-67-M8-SW
black
67
-
M8
37
25
16
16
0.0480
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-67-M8-B...
GN 563.2-67-M8-BL
blank
67
-
M8
37
25
16
16
0.0450
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-67-M8-S...
GN 563.2-67-M8-SR
silver
67
-
M8
37
25
16
16
0.0470
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-80-B8-S...
GN 563.2-80-B8-SW
black
80
B8
-
41
26
20
16
0.0800
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-80-B8-B...
GN 563.2-80-B8-BL
blank
80
B8
-
41
26
20
16
0.0800
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-80-B8-S...
GN 563.2-80-B8-SR
silver
80
B8
-
41
26
20
16
0.0800
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-80-M8-S...
GN 563.2-80-M8-SW
black
80
-
M8
41
26
20
16
0.0800
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-80-M8-B...
GN 563.2-80-M8-BL
blank
80
-
M8
41
26
20
16
0.0800
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-80-M8-S...
GN 563.2-80-M8-SR
silver
80
-
M8
41
26
20
16
0.0800
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-80-M10-...
GN 563.2-80-M10-SW
black
80
-
M10
41
26
20
16
0.0800
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-80-M10-...
GN 563.2-80-M10-BL
blank
80
-
M10
41
26
20
16
0.0800
83024900
YES
T-Handle GN 563.2-80-M10-...
GN 563.2-80-M10-SR
silver
80
-
M10
41
26
20
16
0.0800
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청