ECM - Cappellotto
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Tappi_salva_filetto
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/8-protezioni_in_plastica/tappi_salva_filetto/ecm.prj},{NB=7371641},{SHA256=kNIQT77Xdp5UEItNFpE0Ie4lpBjQze4GbZpzZe7faPE=},{INAME=7371641},{NAME=7371641},{NNCUSTOM=ECM},{NTCUSTOM=Cappellotto},{NBCUSTOM=7371641},{LINACUSTOM=7371641},{STEPFILE=7371641.stp},{PNGFILE=ECM},{DWGFILE=ECM},{CODE=7371641},{MOD=ECM/5,7},{D=5.7},{H=25.4},{MAT=EPDM nero. Temperatura: fino a 177°C.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7371621
7371621
ECM/1,6
1.6
19.1
EPDM nero. Temperatura: ...
7371625
7371625
ECM/2,5
2.5
12.7
EPDM nero. Temperatura: ...
7371627
7371627
ECM/2,8
2.8
19.1
EPDM nero. Temperatura: ...
7371629
7371629
ECM/3,8
3.8
19.1
EPDM nero. Temperatura: ...
7371631
7371631
ECM/3,8
3.8
25.4
EPDM nero. Temperatura: ...
7371633
7371633
ECM/4
4.0
25.4
EPDM nero. Temperatura: ...
7371635
7371635
ECM/4,4
4.4
25.4
EPDM nero. Temperatura: ...
7371637
7371637
ECM/4,8
4.8
25.4
EPDM nero. Temperatura: ...
7371641
7371641
ECM/5,7
5.7
25.4
EPDM nero. Temperatura: ...
7371643
7371643
ECM/5,9
5.9
25.4
EPDM nero. Temperatura: ...
7371645
7371645
ECM/7,9
7.9
25.9
EPDM nero. Temperatura: ...
7371647
7371647
ECM/9,5
9.5
25.4
EPDM nero. Temperatura: ...
7371649
7371649
ECM/11,6
11.6
25.9
EPDM nero. Temperatura: ...
7371651
7371651
ECM/13,6
13.6
38.1
EPDM nero. Temperatura: ...
7371653
7371653
ECM/15,9
15.9
38.1
EPDM nero. Temperatura: ...
7371655
7371655
ECM/19,1
19.1
38.1
EPDM nero. Temperatura: ...
7371657
7371657
ECM/20,6
20.6
38.1
EPDM nero. Temperatura: ...
7371659
7371659
ECM/23,8
23.8
38.1
EPDM nero. Temperatura: ...
7371661
7371661
ECM/25,4
25.4
38.1
EPDM nero. Temperatura: ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DT-B3 - delta-servo
DM-ROBOT
19.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청