TFL - Tappo filettato testa larga
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Tappi_filettati
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/8-protezioni_in_plastica/tappi_filettati/tfl.prj},{NB=7370853},{SHA256=Wz4wU/WOtZZn8GCs6aI8DTppAYurLYCtEyZGoXHta6s=},{INAME=7370853},{NAME=7370853},{NNCUSTOM=TFL},{NTCUSTOM=Tappo filettato testa larga},{NBCUSTOM=7370853},{LINACUSTOM=7370853},{STEPFILE=7370853.stp},{PNGFILE=TFL},{DWGFILE=TFL},{CODE=7370853},{MOD=TFL - 3/8},{D=3/8\" gas},{D1=22.5},{L=8.5},{T=3.5},{MAT=Polietilene L.D. Rosso.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
T
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7370851
7370851
TFL - 1/4
1/4" gas
19.0
7.0
3.5
Polietilene L.D. Rosso.
7370853
7370853
TFL - 3/8
3/8" gas
22.5
8.5
3.5
Polietilene L.D. Rosso.
7370855
7370855
TFL - 1/2
1/2" gas
26.0
10.0
4.5
Polietilene L.D. Rosso.
7370857
7370857
TFL - 3/4
3/4" gas
32.0
11.5
6.0
Polietilene L.D. Rosso.
7370859
7370859
TFL - 1
1" gas
37.0
13.5
6.0
Polietilene L.D. Rosso.
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청