VUP - Volantino allungato a cinque lobi
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
Volantini_perno
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_perno/vup.prj},{NB=6121012},{SHA256=ECy2ST7z0VAiF0yANLuvp+e7KO90GaeQDjGEIpiwzk0=},{INAME=6121012},{NAME=6121012},{NNCUSTOM=VUP},{NTCUSTOM=Volantino allungato a cinque lobi},{NBCUSTOM=6121012},{LINACUSTOM=6121012},{STEPFILE=6121012_VUP75_M12x30.stp},{PNGFILE=VUP},{DWGFILE=VUP},{CODE=6121012},{MOD=VUP/75 M12x30},{A=75},{B=30},{C=48},{E=28},{F=20},{D=M12},{L=30},{WGT=147},{MAT=Duroplasto nero. Perno in acciaio zincato filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6121000
6121000
VUP/60 M8x30
60
25
40
24
16
M 8
30
68
Duroplasto nero. Perno in...
6121002
6121002
VUP/60 M10x30
60
25
40
24
16
M10
30
78
Duroplasto nero. Perno in...
6121003
6121003
VUP/75 M10x30
75
30
48
28
20
M10
30
138
Duroplasto nero. Perno in...
6121005
6121005
VUP/75 M10x60
75
30
48
28
20
M10
60
151
Duroplasto nero. Perno in...
6121010
6121010
VUP/75 M10x70
75
30
48
28
20
M10
70
155
Duroplasto nero. Perno in...
6121012
6121012
VUP/75 M12x30
75
30
48
28
20
M12
30
147
Duroplasto nero. Perno in...
6121015
6121015
VUP/75 M12x60
75
30
48
28
20
M12
60
160
Duroplasto nero. Perno in...
6121020
6121020
VUP/75 M12x70
75
30
48
28
20
M12
70
172
Duroplasto nero. Perno in...
6121025
6121025
VUP/90 M12x60
90
35
52
32
20
M12
60
224
Duroplasto nero. Perno in...
6121030
6121030
VUP/90 M12x70
90
35
52
32
20
M12
70
230
Duroplasto nero. Perno in...
6121035
6121035
VUP/90 M14x60
90
35
52
32
20
M14
60
278
Duroplasto nero. Perno in...
6121040
6121040
VUP/90 M14x70
90
35
52
32
20
M14
70
284
Duroplasto nero. Perno in...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청