PRSTX25 - Piede snodato
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_snodati
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_snodati/prstx25.prj},{NB=6325050},{SHA256=3iC1AdjW1ynSsjmR4ybM7Srr9FHy+s9Trb0NMUh5+tE=},{INAME=6325050},{NAME=6325050},{NNCUSTOM=PRSTX25},{NTCUSTOM=Piede snodato},{NBCUSTOM=6325050},{LINACUSTOM=6325050},{STEPFILE=6325050_PRSTX25.stp},{PNGFILE=PRSTX25},{DWGFILE=PRSTX25},{CODE=6325050},{MOD=PRSTX/25},{A=25},{D=M12},{L=70},{B=12},{S=13.8},{E=14},{T=93.5},{WGT=73},{N=5000},{MAT=Perno a sfera in acciaio inox. Base in tecnopolimero nero rinforzato fibre di vetro.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
T
[mm]
WGT
weight
[g]
N
static load
[N]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6325010
6325010
PRSTX/25
25
M8
45
12
13.8
14
68.5
35
4000
Perno a sfera in acciaio ...
6325015
6325015
PRSTX/25
25
M8
70
12
13.8
14
93.5
42
4000
Perno a sfera in acciaio ...
6325025
6325025
PRSTX/25
25
M10
45
12
13.8
14
68.5
42
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325030
6325030
PRSTX/25
25
M10
70
12
13.8
14
93.5
57
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325035
6325035
PRSTX/25
25
M10
100
12
13.8
14
123.5
73
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325045
6325045
PRSTX/25
25
M12
45
12
13.8
14
68.5
54
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325050
6325050
PRSTX/25
25
M12
70
12
13.8
14
93.5
73
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325055
6325055
PRSTX/25
25
M12
100
12
13.8
14
123.5
90
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325060
6325060
PRSTX/25
25
M12
125
12
13.8
14
148.5
114
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325070
6325070
PRSTX/25
25
M14
75
12
13.8
16
100.5
102
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325080
6325080
PRSTX/25
25
M16
60
12
13.8
16
85.5
104
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325085
6325085
PRSTX/25
25
M16
110
12
13.8
16
135.5
171
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325090
6325090
PRSTX/25
25
M16
145
12
13.8
16
170.5
218
5000
Perno a sfera in acciaio ...
6325095
6325095
PRSTX/25
25
M16
175
12
13.8
16
200.5
259
5000
Perno a sfera in acciaio ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청