PRTR - Piede trapezoidale
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_fissi
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_fissi/prtr.prj},{NB=7321747},{SHA256=l0zpsbFHZDNoMf+0ltPlz12+luR4YJd32eU911B/vfY=},{INAME=7321747},{NAME=7321747},{NNCUSTOM=PRTR},{NTCUSTOM=Piede trapezoidale},{NBCUSTOM=7321747},{LINACUSTOM=7321747},{STEPFILE=7321747.stp},{PNGFILE=PRTR},{DWGFILE=PRTR},{CODE=7321747},{MOD=PRTR/40 M8x22},{D1=40},{A=13.5},{B=34},{D=M8},{L=22},{WGT=29},{MAT=Tecnopolimero nero rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7321683
7321683
PRTR/30 M8x17
30
10.0
26
M8
17
18
Tecnopolimero nero rinfor...
7321687
7321687
PRTR/30 M8x22
30
10.0
26
M8
22
20
Tecnopolimero nero rinfor...
7321692
7321692
PRTR/30 M8x27
30
10.0
26
M8
27
22
Tecnopolimero nero rinfor...
7321695
7321695
PRTR/30 M8x32
30
10.0
26
M8
32
24
Tecnopolimero nero rinfor...
7321717
7321717
PRTR/30 M10x22
30
10.0
26
M10
22
25
Tecnopolimero nero rinfor...
7321720
7321720
PRTR/30 M10x22
30
10.0
26
M10
27
29
Tecnopolimero nero rinfor...
7321725
7321725
PRTR/30 M10x27
30
10.0
26
M10
32
32
Tecnopolimero nero rinfor...
7321747
7321747
PRTR/40 M8x22
40
13.5
34
M8
22
29
Tecnopolimero nero rinfor...
7321750
7321750
PRTR/40 M8x27
40
13.5
34
M8
27
31
Tecnopolimero nero rinfor...
7321753
7321753
PRTR/40 M8x32
40
13.5
34
M8
32
33
Tecnopolimero nero rinfor...
7321780
7321780
PRTR/40 M10x27
40
13.5
34
M10
27
41
Tecnopolimero nero rinfor...
7321783
7321783
PRTR/40 M10x32
40
13.5
34
M10
32
44
Tecnopolimero nero rinfor...
7321806
7321806
PRTR/50 M8x17
50
14.5
42
M8
17
37
Tecnopolimero nero rinfor...
7321810
7321810
PRTR/50 M8x27
50
14.5
42
M8
27
41
Tecnopolimero nero rinfor...
7321815
7321815
PRTR/50 M8x32
50
14.5
42
M8
32
43
Tecnopolimero nero rinfor...
7321845
7321845
PRTR/50 M10x32
50
14.5
42
M10
32
51
Tecnopolimero nero rinfor...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청