PSDX - Pistoncino a molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/psdx.prj},{NB=7747776},{SHA256=c7dLj/+FwdHnmyV2qZ7WHgLkv8YcwbslsmCg47b+aj0=},{INAME=7747776},{NAME=7747776},{NNCUSTOM=PSDX},{NTCUSTOM=Pistoncino a molla},{NBCUSTOM=7747776},{LINACUSTOM=7747776},{STEPFILE=7747776_PSDX_16_C.stp},{PNGFILE=PSDX},{DWGFILE=PSD},{CODE=7747776},{MOD=PSDX/16/C},{D=M8},{D1=16},{L=40},{L1=13.5},{L2=16},{L3=5},{L4=22.0},{D2=5},{Y=8},{M=4},{WGT=11},{MAT=Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca. Corpo e puntale in acciaio inox.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747770
7747770
PSDX/12
M6
12
31
10.0
12
4
16.5
4
6
-
5
Volantino zigrinato in te...
7747771
7747771
PSDX/12/C
M6
12
31
10.0
12
4
16.5
4
6
4
6
Volantino zigrinato in te...
7747775
7747775
PSDX/16
M8
16
40
13.5
16
5
22.0
5
8
-
10
Volantino zigrinato in te...
7747776
7747776
PSDX/16/C
M8
16
40
13.5
16
5
22.0
5
8
4
11
Volantino zigrinato in te...
7747780
7747780
PSDX/18
M10
18
49
17.0
20
6
27.5
6
10
-
19
Volantino zigrinato in te...
7747781
7747781
PSDX/18/C
M10
18
49
17.0
20
6
27.5
6
10
5
24
Volantino zigrinato in te...
7747785
7747785
PSDX/21
M12
21
59
20.5
24
8
33.0
8
12
-
33
Volantino zigrinato in te...
7747786
7747786
PSDX/21/C
M12
21
59
20.5
24
8
33.0
8
12
6
41
Volantino zigrinato in te...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청