PSD - Pistoncino a molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/psd.prj},{NB=7747756},{SHA256=cFdpA/8c4t9CMAfnKP41MSHsGcjW1wOD+XcqRA24YNI=},{INAME=7747756},{NAME=7747756},{NNCUSTOM=PSD},{NTCUSTOM=Pistoncino a molla},{NBCUSTOM=7747756},{LINACUSTOM=7747756},{STEPFILE=7747756_PSD_16_C.stp},{PNGFILE=PSD},{DWGFILE=PSD},{CODE=7747756},{MOD=PSD/16/C},{D=M8},{D1=16},{L=40},{L1=13.5},{L2=16},{L3=5},{L4=22.0},{D2=5},{Y=8},{M=5},{WGT=10},{MAT=Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, finitura opaca. Corpo e puntale in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D2
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747750
7747750
PSD/12
M6
12
31
10.0
12
4
16.5
4
6
-
4
Volantino zigrinato in te...
7747751
7747751
PSD/12/C
M6
12
31
10.0
12
4
16.5
4
6
4
5
Volantino zigrinato in te...
7747755
7747755
PSD/16
M8
16
40
13.5
16
5
22.0
5
8
-
9
Volantino zigrinato in te...
7747756
7747756
PSD/16/C
M8
16
40
13.5
16
5
22.0
5
8
5
10
Volantino zigrinato in te...
7747760
7747760
PSD/18
M10
18
49
17.0
20
6
27.5
6
10
-
18
Volantino zigrinato in te...
7747761
7747761
PSD/18/C
M10
18
49
17.0
20
6
27.5
6
10
6
23
Volantino zigrinato in te...
7747765
7747765
PSD/21
M12
21
59
20.5
24
8
33.0
8
12
-
32
Volantino zigrinato in te...
7747766
7747766
PSD/21/C
M12
21
59
20.5
24
8
33.0
8
12
7
40
Volantino zigrinato in te...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Solid Eccentric Type CFH-A
THK CO.,LTD.
23.05.2024
PSD120 - Assembled Unit
HepcoMotion
20.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청