VRF/M - Volantino a tre razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vrf_m.prj},{NB=6203015},{SHA256=CGe+AdCigzDELX3rkRCCDqgWK5KZT0wI+Lo0qyPUpr0=},{INAME=6203015},{NAME=6203015},{NNCUSTOM=VRF/M},{NTCUSTOM=Volantino a tre razze},{NBCUSTOM=6203015},{LINACUSTOM=6203015},{STEPFILE=6203015_VRF150_M.stp},{PNGFILE=VRF_M},{DWGFILE=VRF_M},{CODE=6203015},{MOD=VRF/150-M},{D=150},{H=49},{L=120},{C=20},{A=32},{D1=6},{E=13},{F=38},{MCG=25X65},{N=M10},{WGT=484},{MAT=Duroplasto rinforzato nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MCG
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6203005
6203005
VRF/100-M
100
40
85
15
24
4
11
34
17X40
M 8
191
Duroplasto rinforzato ner...
6203010
6203010
VRF/125-M
125
46
107
17
24
6
13
37
23X55
M 8
309
Duroplasto rinforzato ner...
6203015
6203015
VRF/150-M
150
49
120
20
32
6
13
38
25X65
M10
484
Duroplasto rinforzato ner...
6203020
6203020
VRF/175-M
175
56
127
22
40
6
16
42
25X65
M10
694
Duroplasto rinforzato ner...
6203025
6203025
VRF/200-M
200
61
153
24
40
6
16
45
28X85
M10
897
Duroplasto rinforzato ner...
6203030
6203030
VRF/250-M
250
72
164
28
48
8
17
50
28X85
M10
1367
Duroplasto rinforzato ner...
6203035
6203035
VRF/300-M
300
78
170
34
58
8
18
56
28X85
M10
2130
Duroplasto rinforzato ner...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청