VR/MR - Volantino a tre razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vr_mr.prj},{NB=6152015},{SHA256=G++r2Lz82rTlHnBSHPrsYRn0JLicTCMqRV80zS9i2J4=},{INAME=6152015},{NAME=6152015},{NNCUSTOM=VR/MR},{NTCUSTOM=Volantino a tre razze},{NBCUSTOM=6152015},{LINACUSTOM=6152015},{STEPFILE=6152015_VR175_MR.stp},{PNGFILE=VR_MR},{DWGFILE=VR_MR},{CODE=6152015},{MOD=VR/175-MR},{D=175},{H=56},{L=138},{L1=77},{C=22},{A=40},{D1=6},{E=16},{F=42},{MGR=25x65},{N=M6},{WGT=698},{MAT=Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MGR
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6152005
6152005
VR/125-MR
125
46
118
66
17
24
6
13
37
23x55
M5
322
Duroplasto nero. Manopola...
6152010
6152010
VR/150-MR
150
49
131
70
20
32
6
13
38
25x65
M6
487
Duroplasto nero. Manopola...
6152015
6152015
VR/175-MR
175
56
138
77
22
40
6
16
42
25x65
M6
698
Duroplasto nero. Manopola...
6152020
6152020
VR/200-MR
200
61
166
85
24
40
6
16
45
28x85
M6
910
Duroplasto nero. Manopola...
6152025
6152025
VR/250-MR
250
72
177
96
28
48
8
17
50
28x85
M6
1380
Duroplasto nero. Manopola...
6152030
6152030
VR/300-MR
300
78
183
102
34
58
8
18
56
28x85
M6
2142
Duroplasto nero. Manopola...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청