MH/MEP - Manovella
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Manovelle
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/manovelle/mh_mep.prj},{NB=6384060},{SHA256=h1cFSOdwRI0pARsIB9DLP8iWeNDFAXa8F/fLKJwmTSI=},{INAME=6384060},{NAME=6384060},{NNCUSTOM=MH/MEP},{NTCUSTOM=Manovella},{NBCUSTOM=6384060},{LINACUSTOM=6384060},{STEPFILE=6384060_MH160_MEP.stp},{PNGFILE=MH_MEP},{DWGFILE=MH_MEP},{CODE=6384060},{MOD=MH/160-MEP},{G=160},{L=196},{A=34},{D=45},{E=15},{H=55},{D1=6},{P=-},{B=49},{C=28},{MEP=26x90},{N=M10},{WGT=539},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Manopola girevole su perno acciaio.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
G
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MEP
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6384020
6384020
MH/65-MEP
65
87
18
27
10
33
4
-
30
16
21x50
M 6
105
Tecnopolimero nero, rinfo...
6384030
6384030
MH/80-MEP
80
105
22
30
10
36
4
-
32
19
21x50
M 6
143
Tecnopolimero nero, rinfo...
6384040
6384040
MH/100-MEP
100
128
24
34
10
40
4
-
37
22
23x70
M 8
229
Tecnopolimero nero, rinfo...
6384050
6384050
MH/130-MEP
130
162
28
40
14
49
6
-
44
25
26x90
M 8
370
Tecnopolimero nero, rinfo...
6384060
6384060
MH/160-MEP
160
196
34
45
15
55
6
-
49
28
26x90
M10
539
Tecnopolimero nero, rinfo...
6384220
6384220
MH/65-MEP
65
87
18
27
10
33
-
8
30
16
21x50
M 6
95
Tecnopolimero nero, rinfo...
6384230
6384230
MH/80-MEP
80
105
22
30
10
36
-
10
32
19
21x50
M 6
130
Tecnopolimero nero, rinfo...
6384240
6384240
MH/100-MEP
100
128
24
34
10
40
-
12
37
22
23x70
M 8
197
Tecnopolimero nero, rinfo...
6384250
6384250
MH/130-MEP
130
162
28
40
14
49
-
14
44
25
26x90
M 8
291
Tecnopolimero nero, rinfo...
6384260
6384260
MH/160-MEP
160
196
34
45
15
55
-
16
49
28
26x90
M10
469
Tecnopolimero nero, rinfo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청