피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NA 400 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/na400_asmtab.prj},{NB=25383 NA400 80 60 12 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=25383},{E=ISO},{D=80.0},{DD=60.0},{NUT=0},{H=12.0},{L=13.0},{P=10.0},{C=6.0},{M=},{DN=80.000},{FA=1.200},{FH=1.000},{LL=0.700},{LA=3.300},{LH=3.500},{RA=1.000},{RB=1.000},{RC=0.500},{VA=2.200},{VB=1.100},{WA=45.000},{WB=45.000},{WC=9.000},{WD=30.000},{WE=5.000},{WF=30.000},{WG=25.000},{A=1.400},{B=12.000},{B1=0.700},{B2=3.700},{BB=2.000},{DDNN=60.000},{TB=3.000},{Z=1.000},{PPATH=na400/na400_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
E
Groove
ⁿ/ₐ
D
Dimension
[mm]
DD
Dimension d
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
4561 NA400 45 30 10
4561
45.0
30.0
10.0
11.0
7.5
5.5
25325 NA400 50 30 12
25325
50.0
30.0
12.0
13.0
10.0
6.0
25306 NA400 50 35 10
25306
50.0
35.0
10.0
11.0
7.5
5.5
4565 NA400 55 40 10
4565
55.0
40.0
10.0
11.0
7.5
5.5
25351 NA400 63 43 12
25351
63.0
43.0
12.0
13.0
10.0
6.0
25330 NA400 63 48 10
25330
63.0
48.0
10.0
11.0
7.5
5.5
4566 NA400 70 50 12
4566
70.0
50.0
12.0
13.0
10.0
6.0
30009 NA400 75 55 12
30009
75.0
55.0
12.0
13.0
10.0
6.0
25383 NA400 80 60 12
25383
ISO
80.0
60.0
12.0
13.0
10.0
6.0
25354 NA400 80 65 10
25354
80.0
65.0
10.0
11.0
7.5
5.5
25415 NA400 100 80 12
25415
ISO
100.0
80.0
12.0
13.0
10.0
6.0
30021 NA400 110 90 12
30021
110.0
90.0
12.0
13.0
10.0
6.0
35943 NA400 115 90 15
35943
115.0
90.0
15.0
16.0
12.5
6.5
25440 NA400 125 105 12
25440
ISO
125.0
105.0
12.0
13.0
10.0
6.0
30030 NA400 140 120 12
30030
140.0
120.0
12.0
13.0
10.0
6.0
25464 NA400 160 135 15
25464
ISO
160.0
135.0
15.0
16.0
12.5
6.5
3631 NA400 180 150 18
3631
180.0
150.0
18.0
19.0
15.0
7.5
25491 NA400 200 175 15
25491
ISO
200.0
175.0
15.0
16.0
12.5
6.5
25496 NA400 250 220 18
25496
ISO
250.0
220.0
18.0
19.0
15.0
7.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청