피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
L 27 - Merkel® Compact seal
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_seals_hydraulics/l27_asmtab.prj},{NB=24355372 L27 125 108 14-(0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24355372},{DD=108.0},{D=125.0},{NUT=0},{H=13.4},{L=14.0},{P=8.5},{C=8.0},{R1=0.5},{PPATH=../piston_seals_hydraulics/l27/l27_asmtpl.prj},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
DD
Dimensions d
[mm]
D
Dimensions
[mm]
H
Dimensions
[mm]
L
Dimensions
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
R1
[mm]
24361313 L27 50 38 10
24361313
38.0
50.0
9.0
10.0
6.0
6.0
0.5
24361314 L27 63 51 10
24361314
51.0
63.0
9.0
10.0
6.0
6.0
0.5
24375726 L27 70 53 14
24375726
53.0
70.0
13.4
14.0
8.5
8.0
0.5
24361315 L27 80 63 14
24361315
63.0
80.0
13.4
14.0
8.5
8.0
0.5
24351815 L27 90 73 14
24351815
73.0
90.0
13.4
14.0
8.5
8.0
0.5
24359198 L27 100 83 14
24359198
83.0
100.0
13.4
14.0
8.5
8.0
0.5
24346227 L27 105 88 14
24346227
88.0
105.0
13.4
14.0
8.5
8.0
0.5
24360184 L27 110 93 14
24360184
93.0
110.0
13.4
14.0
8.5
8.0
0.5
24355371 L27 115 98 14
24355371
98.0
115.0
13.4
14.0
8.5
8.0
0.5
24360185 L27 120 103 14
24360185
103.0
120.0
13.4
14.0
8.5
8.0
0.5
24355372 L27 125 108 14
24355372
108.0
125.0
13.4
14.0
8.5
8.0
0.5
24360186 L27 130 105 19
24360186
105.0
130.0
18.4
19.0
12.5
8.0
0.5
24360788 L27 140 115 19
24360788
115.0
140.0
18.4
19.0
12.5
10.5
0.5
24361316 L27 150 125 19
24361316
125.0
150.0
18.4
19.0
12.5
10.5
0.5
24181687 L27 150 130 17.5
24181687
130.0
150.0
16.5
17.5
10.0
10.5
0.5
24361317 L27 160 135 19
24361317
135.0
160.0
18.4
19.0
12.5
10.5
0.5
24361319 L27 180 155 19
24361319
155.0
180.0
18.4
19.0
12.5
10.5
0.5
24361320 L27 200 175 19
24361320
175.0
200.0
18.4
19.0
12.5
10.5
0.5
24370692 L27 250 225 19
24370692
225.0
250.0
18.4
19.0
12.5
10.5
0.5
24370693 L27 280 255 19
24370693
255.0
280.0
18.4
19.0
12.5
10.5
0.5
24370694 L27 300 275 19
24370694
275.0
300.0
18.4
19.0
12.5
10.5
0.5
24370695 L27 320 295 19
24370695
295.0
320.0
18.4
19.0
12.5
10.5
0.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청