카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
KF - Merkel® Guide strip
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Piston Guide Rings
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/piston_guide_rings/kf_asmtab.prj},{NB=24314011 KF 330 325 24.5 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24314011},{D=330.0},{DF=325.0},{NUT=0},{D1=328.4},{L=25.0},{H=24.5},{P=2.8},{DF1=328.4},{PPATH=kf/kf_asmtpl.prj},{ARTIKELNRNEW1=24314011},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DF
dF
[mm]
D1
d1
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
P
Profile
[mm]
24300179 KF 20 17 5.5
24300179
20.0
17.0
19.2
5.6
5.5
1.5
24300180 KF 22 19 5.5
24300180
22.0
19.0
21.2
5.6
5.5
1.5
24300182 KF 25 22 5.5
24300182
25.0
22.0
24.2
5.6
5.5
1.5
24300183 KF 28 25 5.5
24300183
28.0
25.0
27.2
5.6
5.5
1.5
24300184 KF 30 27 5.5
24300184
30.0
27.0
29.2
5.6
5.5
1.5
24300185 KF 32 29 5.5
24300185
32.0
29.0
31.2
5.6
5.5
1.5
24300186 KF 35 32 5.5
24300186
35.0
32.0
34.2
5.6
5.5
1.5
24300187 KF 36 33 5.5
24300187
36.0
33.0
35.2
5.6
5.5
1.5
24168850 KF 40 35 5.5
24168850
40.0
35.0
38.8
5.6
5.5
2.5
24300188 KF 40 37 5.5
24300188
40.0
37.0
39.2
5.6
5.5
1.5
24300189 KF 42 37 5.5
24300189
42.0
37.0
40.8
5.6
5.5
2.5
24108647 KF 45 40 5.5
24108647
45.0
40.0
43.8
5.6
5.5
2.5
24312965 KF 45 42 5.5
24312965
45.0
42.0
44.2
5.6
5.5
1.5
24162171 KF 50 45 5.5
24162171
50.0
45.0
48.8
5.6
5.5
2.5
24340072 KF 50 45 9.6
24340072
50.0
45.0
48.8
9.7
9.6
2.5
24300190 KF 55 50 5.5
24300190
55.0
50.0
53.8
5.6
5.5
2.5
24260615 KF 56 51 5.5
24260615
56.0
51.0
54.8
5.6
5.5
2.5
24163238 KF 60 55 9.6
24163238
60.0
55.0
58.8
9.7
9.6
2.5
24210205 KF 60 55 5.5
24210205
60.0
55.0
58.8
5.6
5.5
2.5
24169847 KF 63 58 9.6
24169847
63.0
58.0
61.8
9.7
9.6
2.5
24300192 KF 65 60 9.6
24300192
65.0
60.0
63.8
9.7
9.6
2.5
24165146 KF 70 65 9.6
24165146
70.0
65.0
68.8
9.7
9.6
2.5
24338058 KF 70 65 14.8
24338058
70.0
65.0
68.8
15.0
14.8
2.5
24300193 KF 75 70 9.6
24300193
75.0
70.0
73.8
9.7
9.6
2.5
24264453 KF 76 71 9.6
24264453
76.0
71.0
74.8
9.7
9.6
2.5
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청