PVDF/FKM - Angle seat check valve type 35
Frank
Valves
Check valves
Type 35
PVDF/FKM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/rueckschlagarmaturen/typ_35/pvdf_fkm/srv_35_pvdf_fkm.prj},{NB=535354015(Schweismuffe-15_PVDF/FKM)},{IDNR=},{AN=1},{GH=PVDF},{DIC=FKM},{DN=15},{DB=Produktinformationen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Ref. No.
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
DIC
Seal
ⁿ/ₐ
H
Height H
[mm]
L
Length L
[mm]
Z
Length z
[mm]
LSM
Lenght le
[mm]
LS
Length Ls
[mm]
IS
Länge Is
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
LF
Länge LF
[mm]
D
Ø D
[mm]
535354015
535354015
PVDF
FKM
75
130
136
16.0
0
0
0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청