카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
AZPA-MML - Strain relief SKINTOP, metric metal long
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
AZPA-MML
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/azpa_mml/azpa_mml_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE AZPA-23M25MB-BL2},{PARTNR=AZPA-23M25MB-BL2},{TYPE=NW23},{G=M25x1.5},{GX=25},{LG=12.0},{F=9.0-17.0},{FX=10.100},{H=79.1},{SW1=29},{SW2=36},{D=41.7},{E=31.8},{I=36.7},{WEIGHT=84.6},{PPATH=azpa_mm_long_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
LG
[mm]
F
Ø Clamping range
[mm]
H
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
D
Ø
[mm]
E
Ø
[mm]
I
Ø
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE AZPA-10M12MB-...
AZPA-10M12MB-BL2
NW10
M12x1.5
12.0
3.5-7.0
59.5
16
20
24.7
17.7
21.6
26.1
FIPLOCK ONE AZPA-10M16MB-...
AZPA-10M16MB-BL2
NW10
M16x1.5
12.0
4.5-10.0
63.3
20
20
24.7
22.0
26.0
37.1
FIPLOCK ONE AZPA-12M16MB-...
AZPA-12M16MB-BL2
NW12
M16x1.5
12.0
4.5-10.0
65.3
20
22
28.5
22.0
27.0
39.8
FIPLOCK ONE AZPA-12M20MB-...
AZPA-12M20MB-BL2
NW12
M20x1.5
12.0
7.0-12.5
68.0
24
22
28.5
26.2
30.4
51.4
FIPLOCK ONE AZPA-17M20MB-...
AZPA-17M20MB-BL2
NW17
M20x1.5
12.0
7.0-13.0
77.1
24
27
34.0
26.2
31.2
57.7
FIPLOCK ONE AZPA-17M25MB-...
AZPA-17M25MB-BL2
NW17
M25x1.5
12.0
9.0-17.0
79.1
29
27
34.0
31.8
36.7
77.4
FIPLOCK ONE AZPA-23M25MB-...
AZPA-23M25MB-BL2
NW23
M25x1.5
12.0
9.0-17.0
79.1
29
36
41.7
31.8
36.7
84.6
FIPLOCK ONE AZPA-23M32MB-...
AZPA-23M32MB-BL2
NW23
M32x1.5
15.0
11.0-21.0
86.6
36
36
41.7
39.5
44.4
125.1
FIPLOCK ONE AZPA-29M32MB-...
AZPA-29M32MB-BL2
NW29
M32x1.5
15.0
11.0-21.0
86.9
36
41
48.4
39.5
44.8
128.8
FIPLOCK ONE AZPA-29M40MB-...
AZPA-29M40MB-BL2
NW29
M40x1.5
15.0
19.0-28.0
93.4
45
41
48.4
49.5
53.1
199.8
FIPLOCK ONE AZPA-36M40MB-...
AZPA-36M40MB-BL2
NW36
M40x1.5
15.0
19.0-28.0
106.3
45
52
59.7
49.5
55.0
234.0
FIPLOCK ONE AZPA-36M50MB-...
AZPA-36M50MB-BL2
NW36
M50x1.5
15.0
27.0-35.0
109.3
54
52
59.7
59.0
64.6
296.0
FIPLOCK ONE AZPA-48M50MB-...
AZPA-48M50MB-BL2
NW48
M50x1.5
15.0
27.0-35.0
109.3
54
65
71.0
59.0
64.0
314.4
FIPLOCK ONE AZPA-48M63MB-...
AZPA-48M63MB-BL2
NW48
M36x1.5
15.0
34.0-45.0
112.3
75
65
71.0
84.0
78.4
458.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청